Mannelijke vleugelknoppen met gespreide vleugel hebben een uitstekende metalen schouder voor een stevige metaal-op-metaal installatie en bieden goede houvast. Gespreide vleugelknoppen hebben stalen draadeinden en zijn bestand tegen oplosmiddelen, oliën, vetten en chemicaliën.
Serie: SR1579
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knoplengte | Draadmaat | Bevestigingstype | Draadlengte | Materiaal knop | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,701 - € 2,7307 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M5
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| € 2,5229 - € 2,5526 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Draadeinde
|
|
Nylon
|
||
| € 2,8345 - € 2,8642 | 96 Op voorraad |
1.024 in
26.0 mm
|
M5
|
Draadeinde
|
|
Nylon
|
||
| € 19,12 - € 46,038 | Vraag de levertijd aan hier |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Draadeinde
|
|
RVS
|
||
| € 1,2225 - € 3,0174 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| € 17,556 - € 36,869 | Vraag de levertijd aan hier |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Draadeinde
|
|
RVS
|
||
| € 5,4576 - € 6,0589 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Draadeinde
|
|
RVS
|
||
| € 2,5229 - € 2,5526 | Vraag de levertijd aan hier |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Draadeinde
|
|
Nylon
|
||
| € 1,8996 - € 4,0826 | 240 Op voorraad |
1.299 in
33.0 mm
|
M8
|
Draadeinde
|
|
Nylon
|
||
| € 1,9886 - € 5,2046 | 90 Op voorraad |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| € 18,729 - € 39,331 | Vraag de levertijd aan hier |
1.811 in
46.0 mm
|
M6
|
Draadeinde
|
|
RVS
|
||
| € 3,0572 - € 5,8768 | 53 Op voorraad |
|
M8
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
| € 2,5229 - € 2,5526 | 394 Op voorraad |
|
M4
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| € 2,3893 - € 2,419 | 344 Op voorraad |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| € 1,0492 - € 2,6739 | 350 Op voorraad |
|
M5
|
|
|
Nylon
|
||
| € 8,202 - € 17,094 | 47 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Draadeinde
|
|
RVS
|
||
| € 2,5229 - € 2,5526 | 5 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
M4
|
Draadeinde
|
|
Nylon
|
||
| € 18,417 - € 44,379 | Vraag de levertijd aan hier |
2.283 in
58.0 mm
|
M10
|
Draadeinde
|
|
RVS
|
||
| € 1,2733 - € 3,3658 | 49 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
M5
|
Draadeinde
|
|
Nylon
|
||
| € 4,1108 - € 7,91 | 103 Op voorraad |
|
M10
|
|
|
Enhanced Nylon
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan