Menu Search

Inzetstuk met schroefdraad M8 25.0 mm Vierkant 1.5 mm PA Zwart

Vierkant buisinzetstuk met schroefdraad met M8-inzetstuk voor verstelbare vierkante buissupports. Hiermee hoeft er minder te worden geboord, wat tijd en moeite bespaart. Geschikt om in hoogte verstelbare voeten, wielen, glijvoeten of andere externe componenten te bevestigen. Vervaardigd van zwart PA-materiaal.
Essentra artikelnummer:

10248188

Oud artikelnummer:

461352

5800 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 1,1709
500 + € 0,9691
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 58,55

50 x € 1,1709

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M8
Materiaal PA
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op