Menu Search

Square Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm Black ABS

Deze vierkante insteekdop is ontworpen om een strakke verbinding te bieden op het uiteinde van een vierkante buis of pijp, terwijl krassen of beschadiging aan vloeren en andere oppervlakken worden voorkomen. Het beschermt ook de buis tegen verontreinigingen tijdens montage en biedt de best mogelijke grip. Het is zwart en gemaakt van ABS-materiaal.
Essentra artikelnummer:

20599942

Oud artikelnummer:

20599942

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,2064
1000 - 4999 € 0,1474
5000 + € 0,1327
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 20,64

100 x € 0,2064

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
AxA 25.0 mm
h 7.0 mm
T1 1.0 mm
Massief materiaal Poly(acrylonitril-butadieen-styreen)
Kleur Zwart
Voltooien Geërodeerd
Type 2 - 3-wegs hoek
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op