Menu Search

Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

Deze geribbelde vierkante inzet is gemaakt van geërodeerd LDPE en wordt gebruikt om de scherpe randen van een buisuiteinde te beschermen en om de applicatie een aantrekkelijke afwerking te geven.
Essentra artikelnummer:

10077634

Oud artikelnummer:

111249

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 2,5567
2500 + € 1,2175
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 639,18

250 x € 2,5567

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
AxA 16.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T1 2.5 mm
T2 0.8 mm
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Wit
Voltooien Geërodeerd
Type 1
Goederencode 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op