Menu Search

Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

Deze vierkante insteekdop is ontworpen om een strakke verbinding te bieden op het uiteinde van een vierkante buis of pijp, terwijl krassen of beschadiging aan vloeren en andere oppervlakken worden voorkomen. Het beschermt ook de buis tegen verontreinigingen tijdens montage en biedt de best mogelijke grip. Het is zwart en gemaakt van PE-materiaal.
Essentra artikelnummer:

10077009

Oud artikelnummer:

111193

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 2499 € 0,0886
2500 + € 0,0402
Standaard verpakking: 2500

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 22,15

250 x € 0,0886

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
AxA 12.7 mm
h 11.5 mm
h1 4.0 mm
T1 2.0 mm
T2 0.8 mm
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Zwart
Voltooien Gepolijst
Type 1
Goederencode 3926300090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op