Menu Search

Versnellingspook 216.0 mm M12 14.0 mm RVS

Long Tapered Knob Gear Lever has a 14.0 mm diameter stainless steel shaft with M12 threads for use on machinery or similar applications.
Essentra artikelnummer:

10498927

Oud artikelnummer:

1504445

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 + € 17,3884
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 173,88

10 x € 17,3884

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale lengte 216.0 mm
Asdiameter 14.0 mm
Draadmaat M12
Asmateriaal RVS
Knoplengte 80.0 mm
Handgreepstijl Cylindrische knop
Goederencode 8487905990

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op