Deze niet-vergrendelende vergrendelpennen met draad kunnen gebruikt worden om snel de hoogte te verstellen van platformen, armaturen en tafels. Ze worden gebruikt voor plaatsing, positionering, indicatie en fixatie bij toepassingen als fitnessapparatuur, medische hulpmiddelen, cateringapparatuur, transportbanden etc.
Serie: SR5408 ,SR6564, SR6565
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Uiteindelijke eindkracht | Schroefmaat body | Boutlengte | Type greepvergrendeling | Kopdiameter | Initiële eindkracht | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 20,295 - € 20,295 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
M10 x 1.0
|
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
| € 6,6635 - € 6,8712 | 108 Op voorraad |
1.083 in
27.5 mm
|
|
M8 x 1
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| € 13,1571 - € 14,1134 | 110 Op voorraad |
1.87 in
47.5 mm
|
|
M16 x 1.5
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| € 6,5956 - € 7,1408 | 28 Op voorraad |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| € 8,1135 - € 8,8747 | 293 Op voorraad |
1.673 in
42.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M10 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| € 13,0019 - € 13,7127 | 88 Op voorraad |
2.5 in
63.5 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M16 x 1.5
|
0.945 in
24.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.984 in
25.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| € 7,6874 - € 7,6874 | 464 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| € 8,6906 - € 9,5128 | 29 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| € 9,675 - € 10,7298 | 30 Op voorraad |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| € 6,908 - € 6,908 | 1046 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| € 7,2075 - € 7,8367 | 43 Op voorraad |
1.673 in
42.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.709 in
18.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| € 7,5073 - € 8,4963 | 55 Op voorraad |
2.047 in
52.0 mm
|
21.00 N
21.00 N
|
M12 x 1.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.827 in
21.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| € 8,0183 - € 8,0183 | 24 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.472 in
12.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| € 7,774 - € 8,6076 | 46 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| € 10,5733 - € 11,8428 | 2 Op voorraad |
2.323 in
59.0 mm
|
22.00 N
22.00 N
|
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.827 in
21.0 mm
|
6.00 N
6.00 N
|
||
| € 7,3758 - € 8,3404 | 28 Op voorraad |
1.555 in
39.5 mm
|
24.00 N
24.00 N
|
M8 x 1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.63 in
16.0 mm
|
5.00 N
5.00 N
|
||
| € 16,5886 - € 16,5886 | 3 Op voorraad |
|
|
M12 x 1.5
|
|
|
|
|
||
| € 7,2658 - € 7,2658 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
12.00 N
12.00 N
|
M6 x 0.75
|
0.472 in
12.0 mm
|
Niet-vergrendelend
|
0.472 in
12.0 mm
|
3.00 N
3.00 N
|
||
| € 13,5644 - € 13,5644 | 745 Op voorraad |
|
|
M10 x 1.0
|
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
| € 7,3775 - € 7,8804 | 11 Op voorraad |
1.339 in
34.0 mm
|
|
M10 x 1
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan