Vergrendelende zadelclips bieden een snelle en gemakkelijke oplossing om kabels en draden te bundelen en netjes op hun plaats te houden.
Het vergrendelbaar toegangssysteem aan de bovenkant zorgt ervoor dat de kabels vastzitten en uit de buurt van gevoelige componenten worden gehouden. De kabels kunnen, indien nodig, eenvoudig worden verwijderd. De zadelclip kan eenvoudig met de hand worden geplaatst en verwijderd.
Het materiaal waarvan deze zadelclips zijn gemaakt, biedt een goede temperatuurstabiliteit, sterkte en mechanische weerstand.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnenbreedte | Compatibele gatdiameter | Inwendige hoogte | Compatibele paneeldiktes | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1742 - € 0,239 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| € 0,1742 - € 0,239 | 25250 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| € 0,1072 - € 0,1471 | 985 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| € 0,0932 - € 0,1279 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| € 0,1116 - € 0,1239 | 1010 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| € 0,472 - € 0,472 | 6942 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| € 0,1072 - € 0,1471 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| € 0,1072 - € 0,1471 | 3968 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| € 0,1072 - € 0,1471 | 2842 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| € 0,1072 - € 0,1471 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| € 0,0932 - € 0,1279 | Vraag de levertijd aan hier |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| € 0,0932 - € 0,1279 | Vraag de levertijd aan hier |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| € 0,0932 - € 0,1279 | 37568 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
| € 0,0932 - € 0,1279 | 1043 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| € 0,0932 - € 0,1279 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| € 0,0932 - € 0,1279 | 1848 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| € 0,0932 - € 0,1279 | 2139 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| € 0,1072 - € 0,1471 | 1000 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| € 0,0932 - € 0,1279 | 12051 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| € 0,703 - € 0,703 | 110810 Op voorraad |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan