Het assortiment verborgen scharnieren is geschikt voor zware toepassingen. Ze worden bevestigd met schroeven en hebben een verwijderbare pen om de deur van het frame te kunnen tillen voor gemakkelijke toegang.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Verwijderbaarheid | Totale lengte | Kleur | Bevestigingsoriëntatie | Bevestigingsmethode | Totale breedte | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 9,0015 - € 17,8332 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Verwijderbaar
|
3.228 in
82.0 mm
|
Naturel
|
Rechts- en linkshandig
|
Schroef
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
€ 6,6945 - € 13,256 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Verwijderbaar
|
3.228 in
82.0 mm
|
Naturel
|
Rechts- en linkshandig
|
Schroef
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
€ 9,0015 - € 17,8332 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Verwijderbaar
|
3.228 in
82.0 mm
|
Naturel
|
Rechts- en linkshandig
|
Schroef
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||
€ 47,5552 - € 99,8659 | 36 Op voorraad |
Vast
|
4.98 in
126.5 mm
|
Naturel
|
Niet van toepassing
|
Schroef
|
2.307 in
58.6 mm
|
||||
€ 9,6101 - € 19,022 | 150 Op voorraad |
Verwijderbaar
|
|
Naturel
|
Rechts- en linkshandig
|
Schroef
|
1.535 in
39.0 mm
|
||||
€ 9,6101 - € 19,022 | 2 Op voorraad |
Verwijderbaar
|
|
Naturel
|
Rechts- en linkshandig
|
Schroef
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||
€ 5,9585 - € 11,0863 | 740 Op voorraad |
Verwijderbaar
|
2.283 in
58.0 mm
|
Naturel
|
Linkshandig
|
Opschroefbaar
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
€ 16,5877 - € 32,7833 | 127 Op voorraad |
Verwijderbaar
|
|
Naturel
|
Rechts- en linkshandig
|
Schroef
|
1.535 in
39.0 mm
|
||||
€ 16,5877 - € 32,7833 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Verwijderbaar
|
|
Naturel
|
Rechts- en linkshandig
|
Schroef
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||
€ 9,3412 - € 18,487 | 107 Op voorraad |
Verwijderbaar
|
|
Naturel
|
Rechts- en linkshandig
|
Schroef
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||
€ 9,6101 - € 19,022 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Verwijderbaar
|
|
Naturel
|
Rechts- en linkshandig
|
Schroef
|
1.535 in
39.0 mm
|
||||
€ 16,0498 - € 31,7431 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Verwijderbaar
|
|
Naturel
|
Rechts- en linkshandig
|
Schroef
|
1.28 in
32.5 mm
|
||||
€ 16,5877 - € 32,7833 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Verwijderbaar
|
|
Naturel
|
Rechts- en linkshandig
|
Opschroefbaar
|
1.535 in
39.0 mm
|
||||
€ 7,8049 - € 22,0173 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Verwijderbaar
|
4.213 in
107.0 mm
|
Grijs
|
Rechts- en linkshandig
|
Schroef
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
€ 7,8049 - € 22,0173 | 100 Op voorraad |
Verwijderbaar
|
4.213 in
107.0 mm
|
Grijs
|
Rechts- en linkshandig
|
Schroef
|
1.102 in
28.0 mm
|
||||
€ 8,5344 - € 16,0059 | 94 Op voorraad |
Verwijderbaar
|
4.961 in
126.0 mm
|
Naturel
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
€ 8,5344 - € 16,0059 | 157 Op voorraad |
Verwijderbaar
|
4.961 in
126.0 mm
|
Naturel
|
|
Screw-On
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan