Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 13,9693 |
10 + | € 6,9917 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Offset Distance | 23.9 mm |
---|---|
Offset Distance | 0.941 in |
Overall Leaf Length | 67.8 mm |
Overall Leaf Length | 2.669 in |
Overall Length | 126.0 mm |
Overall Length | 4.961 in |
Overall Width | 23.5 mm |
Overall Width | 0.925 in |
Colour | Natural |
Finish | Zinc Plated |
Mounting Method | Screw On |
Mounting Orientation | Right & Left handed |
Pin Material | Steel |
Removability | Removable |
Commodity Code | 7326909890 |
Latch Material | Steel |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan