491167
PRODUCT NIET LANGER LEVERBAAR
Dit product is niet meer beschikbaar.
Contacteer ons op het nummer +31 (0) 497 572 002 om specifieke productvragen te bespreken
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Offset Distance | 18.0 mm |
---|---|
Offset Distance | 0.709 in |
Overall Leaf Length | 60.0 mm |
Overall Leaf Length | 2.362 in |
Overall Length | 84.0 mm |
Overall Length | 3.307 in |
Overall Width | 18.0 mm |
Overall Width | 0.709 in |
Colour | Natural |
Finish | Zinc Plated |
Mounting Method | Screw |
Mounting Orientation | Left Handed |
Pin Material | Steel |
Removability | Removable |
Commodity Code | 8302100090 |
Latch Material | Steel |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan