Menu Search

Ventilatieschroef M12 30.0 18.0 Beige PEEK

Inbusschroef met ventilatie gemaakt van PEEK, die duurzaamheid, slijtvastheid en thermische stabiliteit biedt. Voorzien van een holle kern of ventilatieopening die ingesloten gas of vloeistof kan laten ontsnappen. Kan temperaturen tot 260 °C weerstaan.
Essentra artikelnummer:

20821012

Oud artikelnummer:

20821012

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
20 - 99 € 7,7803
100 + € 7,0022
Standaard verpakking: 20

Bestel in veelvoud van 20

Totale prijs:

€ 155,61

20 x € 7,7803

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M12
l1 ±0.2 30.0
d2 18.0
d3 1.8
h1 12.0
l2 3.5
A/F 10.0
Tensile strength N 116 N/mm
Kleur Beige
Materiaal PEEK

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op