Menu Search

Veervergrendelpen M3 1.5 8.0 RVS 303

This Spring Plunger features a hexagonal socket and a ball used for location, applying pressure and lifting off. Its ball end engages more gently, decreasing wear and tear on the workpiece and plunger. Its hexagonal socket allows for easy installation and adjustment using standard hex keys or wrenches.
Essentra artikelnummer:

20760809

Oud artikelnummer:

20760809

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 19 € 10,13
20 - 49 € 9,12
50 - 99 € 8,61
100 + € 7,60
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 10,13

1 x € 10,13

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Veerbelasting Toegenomen
d1 M3
d2 1.5
l1 8.0
Slag s1 0.4
Veerbelasting F1 ≈ N 5.0
Veerbelasting F2 ≈ N 9.0
A/F 1.5
Gewicht g 0.3
Materiaal RVS 303

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op