Menu Search

Uniforce klem M8 M4 31.8 Aluminium

Deze machinaal bewerkbare Uniforce klem is bestemd voor het stevig en nauwkeurig vasthouden van onregelmatig gevormde werkstukken. Het is voorzien van machinaal bewerkte kaken die onmiddellijk machinaal bewerkt kunnen worden met een freesmachine of draaibank. Het houdt de klem stevig vast en is doeltreffend tegen trillingen.
Essentra artikelnummer:

20267162

Fabrikant artikelnummer:

20267162

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 45,808
5 - 9 € 43,513
10 - 19 € 41,228
20 + € 38,933
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 45,81

1 x € 45,808

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M8
d2 M4
h1 25.4
h2 12.7
l1 31.8
l2 20.6
w1 50.8
w2 20.8
w3 9.9
Maximale torsie tot Nm 25.0
Houdkracht kN 11.1
Gewicht g 13.0
Materiaal Aluminium

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op