Menu Search

Trekgrepen - Kunststof brugvorm

Op voorraad

Dit assortiment handgrepen heeft een brugvorm met een rechthoekige staaf. Deze sterke handgrepen worden vaak gebruikt voor het openen en sluiten van deuren en voor de deksels van zware kasten.

Ze zijn een goedkope keuze die geschikt is voor talrijke toepassingen en industrieën, inclusief spoorwegen, machinebouw, en elektrische of industriële uitrusting.

Ons aanbod omvat een selectie van materiaal- en afwerkingsopties voor verschillende omgevingen, evenals een keuze uit treksterktes en draadstijlen. Het assortiment heeft ook opties die geschikt zijn voor montage aan de voor- of achterkant.

  • Materiaal: duroplast, thermoplast
  • Kleur: wit, zwart, geel, naturel

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
32 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Draadmaat Totale lengte Afstand bevestigingsgat Materiaal hendel Bevestigingstype Totale breedte Totale hoogte Bestellen
€ 8,326 - € 29,732 Vraag de levertijd aan hier
M6 x 13
140.0 mm
105.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
€ 7,391 - € 17,016 1674 Op voorraad
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
€ 5,0755 - € 11,7182 2800 Op voorraad
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
€ 5,4762 - € 12,6219 2410 Op voorraad
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
€ 6,545 - € 15,053 1700 Op voorraad
M6 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
€ 10,062 - € 23,218 900 Op voorraad
204.0 mm
179.0 mm
28.0 mm
50.0 mm
€ 7,391 - € 17,016 633 Op voorraad
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
€ 7,48 - € 17,234 1889 Op voorraad
M6 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
€ 13,119 - € 30,23 450 Op voorraad
M8 x 15
160.0 mm
132.0 mm
36.0 mm
56.0 mm
€ 0,2461 - € 0,3038 250 Op voorraad
Non Threaded
150.0 mm
11.5 mm
HDPE
Inklikmodel
27.0 mm
11.5 mm
€ 6,545 - € 15,053 5096 Op voorraad
M5 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
€ 7,198 - € 16,642 4285 Op voorraad
M6 x 9
133.0 mm
110.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
€ 0,3725 - € 0,5703 1900 Op voorraad
Non Threaded
160.0 mm
160.0 mm
LDPE
Inklikmodel
16.0 mm
26.0 mm
€ 7,569 - € 17,453 534 Op voorraad
M6 x 9
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
€ 7,628 - € 17,234 519 Op voorraad
M5 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
€ 7,94 - € 18,294 4150 Op voorraad
M8 x 9
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
€ 12,897 - € 29,732 492 Op voorraad
M6 x 9
140.0 mm
110.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
€ 5,4762 - € 12,6219 4250 Op voorraad
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
€ 12,897 - € 29,732 102 Op voorraad
M6 x 9
140.0 mm
120.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
€ 0,1795 - € 0,3646 Vraag de levertijd aan hier
Non Threaded
158.0 mm
24.0 mm
LDPE
Inklikmodel
24.0 mm
24.0 mm
  • van 2
Handgreep 105.0 mm M6 x 13

10252734

Prijsbereik
€ 29,732 - € 8,326

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Afstand bevestigingsgat
    105.0 mm
  • Totale hoogte
    48.0 mm
  • Totale lengte
    140.0 mm
  • Draadmaat
    M6 x 13
  • Kleur
    Zwart
Handgreep 132.0 mm

10252703

Prijsbereik
€ 17,016 - € 7,391

Voorraadniveaus
1674 Op voorraad
Kenmerken
  • Afstand bevestigingsgat
    132.0 mm
  • Totale hoogte
    45.0 mm
  • Totale lengte
    156.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Handgreep 93.5 mm

10252673

Prijsbereik
€ 11,7182 - € 5,0755

Voorraadniveaus
2800 Op voorraad
Kenmerken
  • Afstand bevestigingsgat
    93.5 mm
  • Totale hoogte
    36.0 mm
  • Totale lengte
    112.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Handgreep 117.0 mm

10252680

Prijsbereik
€ 12,6219 - € 5,4762

Voorraadniveaus
2410 Op voorraad
Kenmerken
  • Afstand bevestigingsgat
    117.0 mm
  • Totale hoogte
    41.0 mm
  • Totale lengte
    139.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Handgreep 105.0 mm M6 x 9

10252567

Prijsbereik
€ 15,053 - € 6,545

Voorraadniveaus
1700 Op voorraad
Kenmerken
  • Afstand bevestigingsgat
    105.0 mm
  • Totale hoogte
    37.0 mm
  • Totale lengte
    121.0 mm
  • Draadmaat
    M6 x 9
  • Kleur
    Zwart
Handgreep 179.0 mm

10252727

Prijsbereik
€ 23,218 - € 10,062

Voorraadniveaus
900 Op voorraad
Kenmerken
  • Afstand bevestigingsgat
    179.0 mm
  • Totale hoogte
    50.0 mm
  • Totale lengte
    204.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Handgreep 132.0 mm

10252710

Prijsbereik
€ 17,016 - € 7,391

Voorraadniveaus
633 Op voorraad
Kenmerken
  • Afstand bevestigingsgat
    132.0 mm
  • Totale hoogte
    45.0 mm
  • Totale lengte
    156.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Handgreep 117.0 mm M6 x 9

10252604

Prijsbereik
€ 17,234 - € 7,48

Voorraadniveaus
1889 Op voorraad
Kenmerken
  • Afstand bevestigingsgat
    117.0 mm
  • Totale hoogte
    40.0 mm
  • Totale lengte
    133.0 mm
  • Draadmaat
    M6 x 9
  • Kleur
    Zwart
Handgreep 132.0 mm M8 x 15

10252789

Prijsbereik
€ 30,23 - € 13,119

Voorraadniveaus
450 Op voorraad
Kenmerken
  • Afstand bevestigingsgat
    132.0 mm
  • Totale hoogte
    56.0 mm
  • Totale lengte
    160.0 mm
  • Draadmaat
    M8 x 15
  • Kleur
    Zwart
Handgrepen voor verpakkingen 11.5 mm Non Threaded HDPE

10126523

Prijsbereik
€ 0,3038 - € 0,2461

Voorraadniveaus
250 Op voorraad
Kenmerken
  • Afstand bevestigingsgat
    11.5 mm
  • Totale hoogte
    11.5 mm
  • Totale lengte
    150.0 mm
  • Draadmaat
    Non Threaded
  • Kleur
    Naturel
Handgreep 105.0 mm M5 x 9

10252550

Prijsbereik
€ 15,053 - € 6,545

Voorraadniveaus
5096 Op voorraad
Kenmerken
  • Afstand bevestigingsgat
    105.0 mm
  • Totale hoogte
    37.0 mm
  • Totale lengte
    121.0 mm
  • Draadmaat
    M5 x 9
  • Kleur
    Zwart
Handgreep 110.0 mm M6 x 9

10252581

Prijsbereik
€ 16,642 - € 7,198

Voorraadniveaus
4285 Op voorraad
Kenmerken
  • Afstand bevestigingsgat
    110.0 mm
  • Totale hoogte
    40.0 mm
  • Totale lengte
    133.0 mm
  • Draadmaat
    M6 x 9
  • Kleur
    Zwart
Handgrepen voor verpakkingen 160.0 mm Non Threaded LDPE Wit

10394977

Prijsbereik
€ 0,5703 - € 0,3725

Voorraadniveaus
1900 Op voorraad
Kenmerken
  • Basisbreedte
    16.0 mm
  • Afstand bevestigingsgat
    160.0 mm
  • Totale hoogte
    26.0 mm
  • Totale lengte
    160.0 mm
  • Draadmaat
    Non Threaded
Handgreep 93.5 mm M6 x 9

10252628

Prijsbereik
€ 17,453 - € 7,569

Voorraadniveaus
534 Op voorraad
Kenmerken
  • Afstand bevestigingsgat
    93.5 mm
  • Totale hoogte
    36.0 mm
  • Totale lengte
    112.0 mm
  • Draadmaat
    M6 x 9
  • Kleur
    Zwart
Handgreep 117.0 mm M5 x 9

10252598

Prijsbereik
€ 17,234 - € 7,628

Voorraadniveaus
519 Op voorraad
Kenmerken
  • Afstand bevestigingsgat
    117.0 mm
  • Totale hoogte
    40.0 mm
  • Totale lengte
    133.0 mm
  • Draadmaat
    M5 x 9
  • Kleur
    Zwart
Handgreep 117.0 mm M8 x 9

10252635

Prijsbereik
€ 18,294 - € 7,94

Voorraadniveaus
4150 Op voorraad
Kenmerken
  • Afstand bevestigingsgat
    117.0 mm
  • Totale hoogte
    41.0 mm
  • Totale lengte
    139.0 mm
  • Draadmaat
    M8 x 9
  • Kleur
    Zwart
Handgreep 110.0 mm M6 x 9

10252741

Prijsbereik
€ 29,732 - € 12,897

Voorraadniveaus
492 Op voorraad
Kenmerken
  • Afstand bevestigingsgat
    110.0 mm
  • Totale hoogte
    48.0 mm
  • Totale lengte
    140.0 mm
  • Draadmaat
    M6 x 9
  • Kleur
    Zwart
Handgreep 117.0 mm

10252697

Prijsbereik
€ 12,6219 - € 5,4762

Voorraadniveaus
4250 Op voorraad
Kenmerken
  • Afstand bevestigingsgat
    117.0 mm
  • Totale hoogte
    41.0 mm
  • Totale lengte
    139.0 mm
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Handgreep 120.0 mm M6 x 9

10252765

Prijsbereik
€ 29,732 - € 12,897

Voorraadniveaus
102 Op voorraad
Kenmerken
  • Afstand bevestigingsgat
    120.0 mm
  • Totale hoogte
    48.0 mm
  • Totale lengte
    140.0 mm
  • Draadmaat
    M6 x 9
  • Kleur
    Zwart
Handgrepen voor verpakkingen 24.0 mm Non Threaded LDPE Zwart

10394960

Prijsbereik
€ 0,3646 - € 0,1795

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Afstand bevestigingsgat
    24.0 mm
  • Totale hoogte
    24.0 mm
  • Totale lengte
    158.0 mm
  • Draadmaat
    Non Threaded
  • Kleur
    Zwart