Tandwielen met rechte vertanding zijn een van de meest voorkomende soorten versnellingen. Ze staan ook bekend als rechte tandwielen en zijn te vinden in een verscheidenheid aan toepassingen die mechanische krachtoverbrenging vereisen.
Serie: SR2021
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Aantal tanden | Naafdiameter | Boorgatdiameter | Buitendiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 4,7045 - € 5,8324 | 96 Op voorraad |
35
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| € 0,9408 - € 1,1308 | 11 Op voorraad |
11
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| € 14,959 - € 17,185 | 84 Op voorraad |
40
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| € 20,436 - € 23,418 | 95 Op voorraad |
50
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| € 28,82 - € 33,035 | 99 Op voorraad |
28
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| € 20,065 - € 23,018 | Vraag de levertijd aan hier |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| € 15,034 - € 17,245 | 100 Op voorraad |
12
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| € 4,1109 - € 5,0903 | 21 Op voorraad |
25
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| € 24,443 - € 28,034 | 92 Op voorraad |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| € 5,862 - € 7,3016 | 90 Op voorraad |
50
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| € 0,9423 - € 1,1308 | 9201 Op voorraad |
14
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 8,8153 - € 10,9375 | 50 Op voorraad |
28
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| € 7,0493 - € 8,756 | 8 Op voorraad |
15
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| € 13,49 - € 15,479 | Vraag de levertijd aan hier |
18
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| € 12,036 - € 13,817 | 41 Op voorraad |
12
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| € 23,344 - € 26,772 | 214 Op voorraad |
60
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| € 28,82 - € 33,035 | Vraag de levertijd aan hier |
25
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| € 29,37 - € 41,865 | 43 Op voorraad |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| € 8,2217 - € 10,2103 | 200 Op voorraad |
24
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| € 5,5801 - € 6,9306 | 48 Op voorraad |
48
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan