Beschermpluggen met schroefdraad - Quick-Fit - worden veel gebruikt voor hydraulische, pneumatische en algemene industriële toepassingen. Ze hebben een gekartelde kop met goede grip en een korte schroefdraad voor snelle plaatsing op het onderdeel. Geschikt voor metrische, BSP- en UNF-draadmaten.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Spoeddiameter | Totale diameter | Compatibele schroefdraadmaten (alle) | Totale hoogte | Bestellen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12578 | € 0,559 - € 1,1056 | 1149 Op voorraad |
2.0 NaN
2.0 NaN
|
2.547 in
64.7 mm
|
M42
|
1.445 in
36.7 mm
|
|||||
€ 0,1655 - € 0,3269 | 14668 Op voorraad |
1.5 NaN
1.5 NaN
|
0.929 in
23.6 mm
|
M16
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||
€ 0,5066 - € 1,0016 | 800 Op voorraad |
11.0 NaN
11.0 NaN
|
1.949 in
49.5 mm
|
1-1/4
|
1.244 in
31.6 mm
|
||||||
€ 0,2703 - € 0,532 | 1330 Op voorraad |
2.0 NaN
2.0 NaN
|
1.571 in
39.9 mm
|
M30
|
0.961 in
24.4 mm
|
||||||
€ 0,4684 - € 0,9273 | 3300 Op voorraad |
2.0 NaN
2.0 NaN
|
1.795 in
45.6 mm
|
M36
|
1.26 in
32.0 mm
|
||||||
€ 0,1684 - € 0,3328 | 1256 Op voorraad |
1.5 NaN
1.5 NaN
|
1.161 in
29.5 mm
|
M20
|
0.827 in
21.0 mm
|
||||||
€ 0,1967 - € 0,3893 | 3334 Op voorraad |
12.0 NaN
12.0 NaN
|
1.335 in
33.9 mm
|
1-1/16
|
0.587 in
14.9 mm
|
||||||
€ 0,617 - € 1,2186 | 602 Op voorraad |
2.0 NaN
2.0 NaN
|
2.276 in
57.8 mm
|
M45
|
1.228 in
31.2 mm
|
||||||
€ 0,801 - € 1,5871 | 2450 Op voorraad |
2.0 NaN
2.0 NaN
|
2.594 in
65.9 mm
|
M52
|
1.445 in
36.7 mm
|
||||||
€ 0,0966 - € 0,1881 | 15494 Op voorraad |
19.0 NaN
19.0 NaN
|
0.949 in
24.1 mm
|
3/8
|
0.622 in
15.8 mm
|
||||||
€ 0,0891 - € 0,1688 | 6450 Op voorraad |
19.0 NaN
19.0 NaN
|
0.807 in
20.5 mm
|
1/4
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
€ 0,2505 - € 0,4904 | 7181 Op voorraad |
11.0 NaN
11.0 NaN
|
1.583 in
40.2 mm
|
1
|
0.579 in
14.7 mm
|
||||||
€ 0,1411 - € 0,2776 | 5340 Op voorraad |
16.0 NaN
16.0 NaN
|
1.051 in
26.7 mm
|
3/4
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
€ 0,2703 - € 0,535 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
12.0 NaN
12.0 NaN
|
1.587 in
40.3 mm
|
1-5/16
|
0.606 in
15.4 mm
|
||||||
€ 0,1655 - € 0,3239 | 9624 Op voorraad |
1.5 NaN
1.5 NaN
|
0.846 in
21.5 mm
|
M14
|
0.807 in
20.5 mm
|
||||||
€ 0,1698 - € 0,3358 | 22233 Op voorraad |
14.0 NaN
14.0 NaN
|
1.307 in
33.2 mm
|
3/4
|
0.76 in
19.3 mm
|
||||||
€ 0,1556 - € 0,3091 | 5095 Op voorraad |
14.0 NaN
14.0 NaN
|
1.189 in
30.2 mm
|
5/8
|
0.598 in
15.2 mm
|
||||||
€ 0,1914 - € 0,2082 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
20.0 NaN
20.0 NaN
|
0.811 in
20.6 mm
|
1/2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||||||
€ 0,058 - € 0,1218 | 16938 Op voorraad |
14.0 NaN
14.0 NaN
|
1.197 in
30.4 mm
|
1/2
|
0.602 in
15.3 mm
|
||||||
€ 0,0922 - € 0,1801 | 2998 Op voorraad |
20.0 NaN
20.0 NaN
|
0.728 in
18.5 mm
|
7/16
|
0.587 in
14.9 mm
|
||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan