Menu Search

Tapered Cap & Plug 40.8 mm 44.7 mm Red

This red cap & plug is designed to plug multiple inner diameters or cap multiple outer diameters. Easy to fit and to remove, this item has 6 ribs on the shank for secure fit when used as a plug. The part provides excellent protection from damage, dirt, moisture and corrosion during storage and transportation.
Artikelnummer:

12429

3472 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,5766
500 + € 0,4076
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 28,83

50 x € 0,5766

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Colour Red
Material LDPE
Fitting Style Push Fit
Inside Diameter Range 37.7 - 41.8 mm
Outside Diameter Range 40.8 - 44.7 mm
Flange Diameter 49.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op