Menu Search

Tapered Cap & Plug 9.4 mm 10.8 mm Red

This red cap & plug is designed to plug multiple inner diameters or cap multiple outer diameters. Easy to fit and to remove, this item has 6 ribs on the shank for secure fit when used as a plug. The part provides excellent protection from damage, dirt, moisture and corrosion during storage and transportation.
Artikelnummer:

10325

15084 Op voorraad For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,0662
10000 - 19999 € 0,0457
20000 - 49999 € 0,0414
50000 + € 0,0368
Standaard verpakking: 10000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 66,20

1000 x € 0,0662

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Colour Red
Material LDPE
Fitting Style Push Fit
Inside Diameter Range 7.7 - 9.3 mm
Outside Diameter Range 9.4 - 10.8 mm
Flange Diameter 14.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op