Displaygrepen hebben inwendige tanden die afdrukmaterialen voor marketing en andere displays stevig vasthouden. Het flexibele materiaal heeft het vermogen om verschillende afdrukdiktes te accommoderen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Maximale compatibele materiaaldikte | Totale lengte | Totale breedte | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,7175 - € 0,8492 | 17507 Op voorraad |
0.098 in
2.5 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
|
|||||||
€ 0,191 - € 0,2278 | 35355 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
€ 1,06 - € 1,2525 | 8603 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
€ 0,6269 - € 0,7331 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.276 in
7.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
€ 2,2786 - € 3,6855 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.098 in
2.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||||||
€ 1,1322 - € 1,8279 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.02 in
0.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
|||||||
€ 0,1382 - € 0,4047 | 2500 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
€ 0,1896 - € 0,4844 | 500 Op voorraad |
0.091 in
2.3 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||||||
€ 0,1157 - € 0,1599 | 51470 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
€ 0,3962 - € 0,4727 | 4500 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
€ 0,5562 - € 0,6453 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.157 in
4.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
€ 0,4755 - € 0,7698 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.02 in
0.5 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||
€ 0,2859 - € 0,341 | 8799 Op voorraad |
0.098 in
2.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||||
€ 0,1228 - € 0,3609 | 4237 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
€ 0,1443 - € 0,174 | 33694 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
€ 0,2604 - € 0,3085 | 14002 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
€ 2,1371 - € 3,3883 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.098 in
2.5 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|||||||
€ 1,6134 - € 2,7463 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||
€ 0,1157 - € 0,1599 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.059 in
1.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||||||
€ 0,1091 - € 0,3198 | 11343 Op voorraad |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan