Stergrepen en -knoppen met Buitendraad hebben een geschulpte rand voor maximale grip en comfort. Deze duurzame sterknoppen hebben goede impact- en chemische bestendigheid en zorgen voor een nette uitstraling van voltooide machines die instelling vereisen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knopdiameter | Draadmaat | Bevestigingstype | Draadlengte | Materiaal knop | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 8,548 - € 9,676 | Vraag de levertijd aan hier |
2.205 in
56.0 mm
|
M8
|
Draadeinde
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| € 2,6511 - € 7,2618 | 400 Op voorraad |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| € 1,9883 - € 5,7791 | 1100 Op voorraad |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| € 8,637 - € 9,765 | Vraag de levertijd aan hier |
2.205 in
56.0 mm
|
M8
|
Draadeinde
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| € 3,4895 - € 3,8585 | 150 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| € 9,3986 - € 10,3884 | 110 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| € 17,308 - € 38,458 | 20 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
|
||
| € 1,5441 - € 1,6163 | 100 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| € 1,3471 - € 3,1165 | Vraag de levertijd aan hier |
|
M6
|
|
|
Nylon
|
||
| € 1,4408 - € 3,8427 | 2 Op voorraad |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| € 10,917 - € 11,091 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon
|
||
| € 11,221 - € 11,409 | Vraag de levertijd aan hier |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon
|
||
| € 1,484 - € 3,8729 | 100 Op voorraad |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| € 5,5347 - € 6,6601 | Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
||
| € 6,8541 - € 8,3407 | 3 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
|
|
PP
|
||
| € 11,056 - € 11,234 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Mannelijk schroefdraad
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| € 11,056 - € 11,234 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
M8
|
Mannelijk schroefdraad
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| € 6,278 - € 14,928 | 171 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| € 11,501 - € 11,694 | Vraag de levertijd aan hier |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Mannelijk schroefdraad
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| € 11,635 - € 11,798 | Vraag de levertijd aan hier |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Mannelijk schroefdraad
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan