Menu Search

Handwiel 56.0 mm Inzetstuk M10 PA Zwart

Essentra artikelnummer:

10640203

Oud artikelnummer:

260561059935

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 11,409
10 - 49 € 11,337
50 + € 11,221
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 11,41

1 x € 11,409

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M10
Draadlengte 11.0 mm
Boutmateriaal Verzinkt staal
Knopdiameter 56.0 mm
Totale hoogte 29.0 mm
Bevestigingstype Female
Kleur Zwart
Kleur kap Zwart
Goederencode 3926909790
Materiaal knop Nylon
Bevestigingsstijl Inzetstuk

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op