Stergrepen en -knoppen met vrouwelijke draad hebben een geschulpte rand voor maximale grip en comfort. Deze duurzame sterknoppen hebben goede impact- en chemische bestendigheid en zorgen voor een nette uitstraling van voltooide machines die instelling vereisen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Knopdiameter | Aantal lobben | Draadmaat | Kleur | Materiaal knop | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 39,53 - € 44,744 | Vraag de levertijd aan hier |
5.079 in
129.0 mm
|
6
|
8.0 mm
|
Zwart
|
PA
|
||
| € 13,936 - € 15,674 | Vraag de levertijd aan hier |
3.228 in
82.0 mm
|
6
|
6.0 mm
|
Zwart
|
PA
|
||
| € 4,7547 - € 11,0137 | Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M8
|
Zwart
|
Nylon
|
||
| € 3,9083 - € 4,3335 | 39 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
M8
|
Zwart
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| € 4,0069 - € 4,0069 | 325 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
4
|
M5
|
Zwart
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| € 8,326 - € 17,484 | 327 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Zwart
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| € 10,136 - € 23,00 | 8 Op voorraad |
2.402 in
61.0 mm
|
6
|
M10
|
Zwart
|
PA
|
||
| € 9,261 - € 10,489 | Vraag de levertijd aan hier |
2.008 in
51.0 mm
|
6
|
6.0 mm
|
Zwart
|
PA
|
||
| € 26,229 - € 29,13 | Vraag de levertijd aan hier |
3.898 in
99.0 mm
|
6
|
8.0 mm
|
Zwart
|
PA
|
||
| € 12,452 - € 14,101 | Vraag de levertijd aan hier |
2.717 in
69.0 mm
|
6
|
6.0 mm
|
Zwart
|
PA
|
||
| € 5,2576 - € 5,8175 | 20 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M10
|
Zwart
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| € 2,753 - € 4,283 | 29 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
M8
|
Zwart
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| € 5,7246 - € 6,0698 | 20 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
M12
|
Zwart
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| € 7,005 - € 14,71 | 421 Op voorraad |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
M6
|
Zwart
|
Glass Fibre Reinforced Nylon
|
||
| € 6,2593 - € 7,6006 | 371 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Zwart
|
PP
|
||
| € 0,1502 - € 0,3284 | 1450 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
M6
|
Zwart
|
PA
|
||
| € 14,099 - € 29,607 | Vraag de levertijd aan hier |
3.031 in
77.0 mm
|
5
|
M12
|
Zwart
|
TPE
|
||
| € 5,5193 - € 6,6601 | 60 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
M8
|
Zwart
|
PP
|
||
| € 8,4022 - € 10,1289 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
5
|
M10
|
Zwart
|
PP
|
||
| € 2,7664 - € 6,1725 | 13150 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
6
|
M6
|
Zwart
|
Nylon
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan