Menu Search

Handwiel 129.0 mm Voorgeboord blind gat 8.0 mm PA Zwart

Essentra artikelnummer:

10188682

Oud artikelnummer:

1219058

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 24 € 44,744
25 + € 39,53
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 44,74

1 x € 44,744

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat 8.0 mm
Hoogte knop 47.0 mm
Totale hoogte 47.0 mm
Draadlengte 20.0 mm
Kleur Zwart
Bevestigingsstijl Voorgeboord blind gat
Goederencode 3926300090
Totale diameter 129.0 mm
Aantal lobben 6
Knopdiameter 129.0 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op