Stelvoeten met stiftbevestiging en metalen massieve voet, vormen een betaalbare oplossing voor lichte toepassingen. Gebruik deze stelvoeten voor kantoormeubelen, boekenkasten, point-of-purchase-displays, kasten en kleine machines.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Basistype | Kleur | Draadlengte | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,7019 - € 1,3899 | 3000 Op voorraad |
M8
|
Zeskant
|
Zwart
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,6176 - € 3,21 | 720 Op voorraad |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 1,3257 - € 3,0376 | 1600 Op voorraad |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 0,5505 - € 1,0907 | 4400 Op voorraad |
M8
|
Zeskant
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 0,6396 - € 0,6396 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
Zeskant
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,9483 - € 0,9483 | 189 Op voorraad |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,7584 - € 1,5022 | 200 Op voorraad |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,644 - € 1,2746 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
Zeskant
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,1293 - € 2,2376 | 8600 Op voorraad |
M12
|
Zeskant
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 0,7747 - € 1,7827 | 1500 Op voorraad |
M8
|
Zeskant
|
Zwart
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,9527 - € 1,8886 | 750 Op voorraad |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 0,9854 - € 1,9509 | 950 Op voorraad |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,4526 - € 0,8975 | 11400 Op voorraad |
M6
|
Zeskant
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,0685 - € 2,1161 | 1001 Op voorraad |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 0,7108 - € 1,4086 | 1950 Op voorraad |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 1,8107 - € 3,8026 | 330 Op voorraad |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
5.709 in
145.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 0,8652 - € 1,7141 | 530 Op voorraad |
M8
|
Zeskant
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,5832 - € 1,1562 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
Zeskant
|
Zwart
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,7761 - € 1,5364 | 300 Op voorraad |
M10
|
Zeskant
|
Zwart
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| € 0,6693 - € 1,3245 | 850 Op voorraad |
M8
|
Zeskant
|
Zwart
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan