Stelvoeten met stiftbevestiging en massieve kunststof voet, passen zich aan onregelmatige oppervlakken aan en nivelleren bewerkingsmachines, elektronische racks en soortgelijke toepassingen. De kunststof voet biedt een glad, niet schurend oppervlak dat vloeren beschermt.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Massief materiaal | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,9646 - € 3,7843 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropyleen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,4485 - € 5,684 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,8088 - € 3,1759 | 675 Op voorraad |
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 1,2155 - € 4,7638 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropyleen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,9097 - € 1,8013 | 780 Op voorraad |
M10
|
2.559 in
65.0 mm
|
Nylon;Staal
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| € 1,3653 - € 5,3575 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropyleen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,9097 - € 3,5766 | 430 Op voorraad |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropyleen
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 1,0819 - € 4,2444 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropyleen
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,8578 - € 3,3688 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropyleen
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 1,2882 - € 5,0607 | Vraag de levertijd aan hier |
M10
|
1.378 in
35.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| € 0,7183 - € 2,8345 | 192 Op voorraad |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polypropyleen
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,0225 - € 4,007 | 470 Op voorraad |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| € 0,7628 - € 2,9978 | 717 Op voorraad |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polypropyleen
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 1,2985 - € 1,3252 | 1405 Op voorraad |
M10
|
|
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| € 0,4867 - € 0,4867 | 8675 Op voorraad |
M6
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 4,2147 - € 6,5002 | 90 Op voorraad |
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 5,8769 - € 8,3107 | 154 Op voorraad |
M10
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 1,1071 - € 4,3335 | 246 Op voorraad |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 1,677 - € 5,0607 | 2880 Op voorraad |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 2,7158 - € 5,5652 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polypropyleen
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan