Menu Search

Stelvoeten 25.0 mm M8 Zwart

Socket Mount Leveling Foot with a base diameter of 25.0 mm | 0.984 in that can accommodate mounting machinary or conveyors with a compatible hole diameter of .
Essentra artikelnummer:

10280775

Oud artikelnummer:

497505

1722 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
750 + € 0,3678
Standaard verpakking: 750

Bestel in veelvoud van 750

Totale prijs:

€ 275,85

750 x € 0,3678

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M8
Basisdiameter 25.0 mm
Compatibele standaard schroefdraad Metrische schroefdraad
Massief materiaal Polypropyleen
Kleur Zwart
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op