10642290
HVTME-30
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 4 - 19 | € 37,659 |
| 20 - 39 | € 35,7912 |
| 40 - 79 | € 33,909 |
| 80 + | € 30,13 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Draadmaat | M20 x 2.5 |
|---|---|
| Basisdiameter | 2.992 in |
| Basisdiameter | 76.0 mm |
| Kleur | Koper |
| Basistype | Swivel |
| Draadlengte | 2.008 in |
| Draadlengte | 51.0 mm |
| Totale hoogte | 3.622 in |
| Totale hoogte | 92.0 mm |
| Draagvermogen | 2449.3 kg |
| Draagvermogen | 2449.3 kg |
| Bevestigingstype | Draadeinde |
| Zwenking | 15 ° |
| Goederencode | 7326909890 |
| Massief materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan