Menu Search

Hygiënische stelvoeten 75.0 mm M16 92.0 mm Chroom

Essentra artikelnummer:

10300190

Oud artikelnummer:

550093

26 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
4 - 19 € 90,669
20 - 39 € 81,609
40 + € 68,019
Standaard verpakking: 4

Bestel in veelvoud van 4

Totale prijs:

€ 362,68

4 x € 90,669

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M16
Basisdiameter 75.0 mm
Kleur Chroom
Basistype Kunststof wartel
Draadlengte 92.0 mm
Totale hoogte 180.0 mm
Draagvermogen 750.0 kg
Bevestigingstype Draadeinde
Zwenking 7 °
Goederencode 7326909890
Massief materiaal RVS;Nitril rubber

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op