Deze stalen stelvoeten zijn verstelbaar tot 15 graden scharnierend voor oneffen oppervlakken. Het assortiment is verkrijgbaar in rvs, goud verchroomd of vernikkeld staal en kan met of zonder rubberen laagje op de basis worden gekocht. Verder biedt het assortiment varianten voor zowel draai- als insteekmontage.
Serie: SR5788
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draagvermogen | Basisdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vraag de levertijd aan hier |
M16 x 2.0
|
2720.0 kg
2720.0 kg
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| 12 Op voorraad |
M10 x 1.5
|
1700.0 kg
1700.0 kg
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M24 x 3.0
|
9970.0 kg
9970.0 kg
|
4.016 in
102.0 mm
|
|||
| 49 Op voorraad |
M12 x 1.75
|
2260.0 kg
2260.0 kg
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M20 x 2.5
|
3260.0 kg
3260.0 kg
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||
| € 7,0947 - € 9,4027 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 18,3735 - € 22,9632 | Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
1700.0 kg
1700.0 kg
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
M16 x 2.0
|
2720.0 kg
2720.0 kg
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M20 x 2.5
|
3260.0 kg
3260.0 kg
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||
| € 125,0377 - € 131,6255 | Vraag de levertijd aan hier |
M24 x 3.0
|
9970.0 kg
9970.0 kg
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
| 52 Op voorraad |
M10 x 1.5
|
1700.0 kg
1700.0 kg
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| € 5,925 - € 14,802 | Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
M20 x 2.5
|
3260.0 kg
3260.0 kg
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
1700.0 kg
1700.0 kg
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| € 76,4472 - € 80,4867 | Vraag de levertijd aan hier |
M20 x 2.5
|
3260.0 kg
3260.0 kg
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
M6 x 1.0
|
310.0 kg
310.0 kg
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
| € 11,418 - € 14,0962 | 2 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
310.0 kg
310.0 kg
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
M20 x 2.5
|
3260.0 kg
3260.0 kg
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M8 x 1.25
|
490.0 kg
490.0 kg
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
M10 x 1.5
|
1700.0 kg
1700.0 kg
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan