Stelschroeven worden gebruikt om voorwerpen vast te zetten door druk of wrijving uit te oefenen met of tegen een ander voorwerp, zoals het bevestigen van een katrol of een tandwiel op een as.
Ons assortiment is gemaakt van naturel nylon 6/6 en is beschikbaar in een breed bereik van schroefdraadmaten, schroefdraadlengtes en gatafmetingen. Stelschroeven zijn ideaal wanneer de schroefkop gelijk met het werkstuk moet zitten.
Serie: SR1957
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Draadmaat | Draadlengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2151 - € 0,2968 | 3719 Op voorraad |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,4214 - € 0,5624 | Vraag de levertijd aan hier |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,1415 - € 0,1973 | 13325 Op voorraad |
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,1466 - € 0,2033 | 1236 Op voorraad |
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,1691 - € 0,2344 | 9075 Op voorraad |
M6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,1884 - € 0,2611 | 756 Op voorraad |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,1795 - € 0,2522 | Vraag de levertijd aan hier |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1869 - € 0,2582 | 4000 Op voorraad |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,3814 - € 0,506 | 1788 Op voorraad |
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| € 0,3413 - € 0,4541 | 3208 Op voorraad |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,138 - € 0,1899 | 10250 Op voorraad |
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1207 - € 0,128 | 113 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| € 0,1751 - € 0,2433 | 2000 Op voorraad |
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1354 - € 0,2137 | 5116 Op voorraad |
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,4096 - € 0,5476 | 115 Op voorraad |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,814 - € 0,814 | 3750 Op voorraad |
M12 x 1.75
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1455 - € 0,1455 | 2985 Op voorraad |
M8
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,0862 - € 0,1082 | 137 Op voorraad |
M3
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,0927 - € 0,1005 | 3400 Op voorraad |
M6 x 1.0
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| € 0,1294 - € 0,2047 | 10516 Op voorraad |
M4
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan