Menu Search

Stelschroeven - kunststof met gleuf

Op voorraad

Stelschroeven worden gebruikt om voorwerpen vast te zetten door druk of wrijving uit te oefenen met of tegen een ander voorwerp, zoals het bevestigen van een katrol of een tandwiel op een as.

Ons assortiment is gemaakt van naturel nylon 6/6 en is beschikbaar in een breed bereik van schroefdraadmaten, schroefdraadlengtes en gatafmetingen. Stelschroeven zijn ideaal wanneer de schroefkop gelijk met het werkstuk moet zitten.

  • Corrosievrij en bestand tegen de meeste chemische stoffen.
  • Voldoen aan de norm DIN 551
  • Voldoet aan de maattolerantie van NFE 25-125, DIN 912
  • Vlambestendigheid: UL94 V2.


Serie: SR1957

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
67 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Draadmaat Draadlengte Bestellen
€ 0,2151 - € 0,2968 3719 Op voorraad
M6
20.0 mm
€ 0,4214 - € 0,5624 Vraag de levertijd aan hier
M8
30.0 mm
€ 0,1415 - € 0,1973 13325 Op voorraad
M4
12.0 mm
€ 0,1466 - € 0,2033 1236 Op voorraad
M4
16.0 mm
€ 0,1691 - € 0,2344 9075 Op voorraad
M6
5.0 mm
€ 0,1884 - € 0,2611 756 Op voorraad
M6
16.0 mm
€ 0,1795 - € 0,2522 Vraag de levertijd aan hier
M6
10.0 mm
€ 0,1869 - € 0,2582 4000 Op voorraad
M6
12.0 mm
€ 0,3814 - € 0,506 1788 Op voorraad
M8
16.0 mm
€ 0,3413 - € 0,4541 3208 Op voorraad
M8
10.0 mm
€ 0,138 - € 0,1899 10250 Op voorraad
M4
10.0 mm
€ 0,1207 - € 0,128 113 Op voorraad
M6 x 1.0
30.0 mm
€ 0,1751 - € 0,2433 2000 Op voorraad
M6
8.0 mm
€ 0,1354 - € 0,2137 5116 Op voorraad
M4
8.0 mm
€ 0,4096 - € 0,5476 115 Op voorraad
M8
20.0 mm
€ 0,814 - € 0,814 3750 Op voorraad
M12 x 1.75
20.0 mm
€ 0,1455 - € 0,1455 2985 Op voorraad
M8
10.0 mm
€ 0,0862 - € 0,1082 137 Op voorraad
M3
6.0 mm
€ 0,0927 - € 0,1005 3400 Op voorraad
M6 x 1.0
20.0 mm
€ 0,1294 - € 0,2047 10516 Op voorraad
M4
30.0 mm
  • van 4
Stelschroef Aandrijving met gleuf M6 20.0 mm PA

10331026

Prijsbereik
€ 0,2968 - € 0,2151

Voorraadniveaus
3719 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    20.0 mm
  • Draadmaat
    M6
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef Aandrijving met gleuf M8 30.0 mm PA

10331064

Prijsbereik
€ 0,5624 - € 0,4214

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    30.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef Aandrijving met gleuf M4 12.0 mm PA

10330920

Prijsbereik
€ 0,1973 - € 0,1415

Voorraadniveaus
13325 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    12.0 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef Aandrijving met gleuf M4 16.0 mm PA

10330937

Prijsbereik
€ 0,2033 - € 0,1466

Voorraadniveaus
1236 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    16.0 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef Aandrijving met gleuf M6 5.0 mm PA

10330975

Prijsbereik
€ 0,2344 - € 0,1691

Voorraadniveaus
9075 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    5.0 mm
  • Draadmaat
    M6
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef Aandrijving met gleuf M6 16.0 mm PA

10331019

Prijsbereik
€ 0,2611 - € 0,1884

Voorraadniveaus
756 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    16.0 mm
  • Draadmaat
    M6
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef Aandrijving met gleuf M6 10.0 mm PA

10330999

Prijsbereik
€ 0,2522 - € 0,1795

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M6
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef Aandrijving met gleuf M6 12.0 mm PA

10331002

Prijsbereik
€ 0,2582 - € 0,1869

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    12.0 mm
  • Draadmaat
    M6
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef Aandrijving met gleuf M8 16.0 mm PA

10331040

Prijsbereik
€ 0,506 - € 0,3814

Voorraadniveaus
1788 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    16.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef Aandrijving met gleuf M8 10.0 mm PA

10331033

Prijsbereik
€ 0,4541 - € 0,3413

Voorraadniveaus
3208 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef Aandrijving met gleuf M4 10.0 mm PA

10330913

Prijsbereik
€ 0,1899 - € 0,138

Voorraadniveaus
10250 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef M6 x 1.0 1.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10103500

Prijsbereik
€ 0,128 - € 0,1207

Voorraadniveaus
113 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    30.0 mm
  • Draadmaat
    M6 x 1.0
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef Aandrijving met gleuf M6 8.0 mm PA

10330982

Prijsbereik
€ 0,2433 - € 0,1751

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    8.0 mm
  • Draadmaat
    M6
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef Aandrijving met gleuf M4 8.0 mm PA

10330906

Prijsbereik
€ 0,2137 - € 0,1354

Voorraadniveaus
5116 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    8.0 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef Aandrijving met gleuf M8 20.0 mm PA

10331057

Prijsbereik
€ 0,5476 - € 0,4096

Voorraadniveaus
115 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    20.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef M12 x 1.75 1.75 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10179260

Prijsbereik
€ 0,814 - € 0,814

Voorraadniveaus
3750 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    20.0 mm
  • Draadmaat
    M12 x 1.75
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef M8 1.25 mm 10.0 mm PA

10053737

Prijsbereik
€ 0,1455 - € 0,1455

Voorraadniveaus
2985 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    10.0 mm
  • Draadmaat
    M8
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef M3 0.5 mm 6.0 mm PA

10053713

Prijsbereik
€ 0,1082 - € 0,0862

Voorraadniveaus
137 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    6.0 mm
  • Draadmaat
    M3
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef M6 x 1.0 1.0 mm 20.0 mm Nylon 6/6

10103494

Prijsbereik
€ 0,1005 - € 0,0927

Voorraadniveaus
3400 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    20.0 mm
  • Draadmaat
    M6 x 1.0
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef
Stelschroef Aandrijving met gleuf M4 30.0 mm PA

10330890

Prijsbereik
€ 0,2047 - € 0,1294

Voorraadniveaus
10516 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Draadlengte
    30.0 mm
  • Draadmaat
    M4
  • Massief materiaal
    Polyamide 66
  • Schroeftype
    Stelschroef