Menu Search

Zeskantmoer M12 18.0 mm PVDF Naturel

De zeshoekige vorm met zijn zes platte zijden maakt het mogelijk deze nylon zeskantmoer gemakkelijk vast en los te draaien met een standaard moersleutel, omdat ze ontworpen zijn voor zowel SAE imperiale als metrische maten. Nylon zeskantmoeren zijn niet-geleidend en bieden corrosiebestendigheid en een langdurige bevestiging.
Essentra artikelnummer:

10041611

Oud artikelnummer:

0030070500VR

379 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 1,1011
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 110,11

100 x € 1,1011

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M12
Sleutelwijdte 18.0 mm
Totale hoogte 10.8 mm
Kleur Naturel
Massief materiaal Polyvinylideenfluoride
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Specificaties DIN 555/934, ISO 4032, NF E 2403
Standaarden DIN 555/934, ISO 4032, NF E 2403, REACH, RoHS
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op