Boutkappen met een eenvoudig en handig klikontwerp zijn een kosteneffectieve optie gebruikt om blootliggende schroeven, moeren, ringen en bouten af te dekken.
Ze verfraaien het afgewerkte uiterlijk en bieden tegelijkertijd bescherming tegen vuil, beschadiging en langdurige blootstelling aan de omgeving.
Ons assortiment bestaat uit twee soorten: type 1 kan gebruikt worden om bouten, schroeven en moeren te beschermen en type 2 beschermt naast de bouten, schroeven en moeren ook een sluitring. Verkrijgbaar voor verschillende boutschroefdraadmaten - u vindt zeker een geschikte optie voor uw toepassing.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Boutdraad | Totale diameter | Inwendige hoogte | Bestellen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,9544 - € 1,1746 | 2000 Op voorraad |
M12
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
|||||||
€ 1,1011 - € 2,6036 | 1139 Op voorraad |
M24
|
1.909 in
48.5 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|||||||
€ 1,3052 - € 4,0124 | 571 Op voorraad |
M12
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||||||
€ 2,6526 - € 3,1505 | 1784 Op voorraad |
M24
|
1.909 in
48.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
|||||||
€ 0,8297 - € 1,0208 | 178 Op voorraad |
M10
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|||||||
€ 1,2002 - € 2,8354 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M22
|
1.736 in
44.1 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
|||||||
€ 0,6864 - € 5,4094 | 2999 Op voorraad |
M16
|
1.358 in
34.5 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
|||||||
€ 0,989 - € 3,0316 | 1225 Op voorraad |
M10
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
|||||||
€ 0,4935 - € 0,6986 | 3576 Op voorraad |
M6
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
|||||||
€ 1,5851 - € 5,1716 | 995 Op voorraad |
M14
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|||||||
€ 0,4935 - € 2,137 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
M8
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||||||
€ 0,8803 - € 2,0835 | 3480 Op voorraad |
M20
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.933 in
23.7 mm
|
|||||||
€ 0,2958 - € 2,2202 | 10393 Op voorraad |
M8
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|||||||
€ 2,0408 - € 2,4223 | 2629 Op voorraad |
M20
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
|||||||
€ 0,4037 - € 1,7536 | 6805 Op voorraad |
M6
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|||||||
€ 1,67 - € 5,4094 | 3575 Op voorraad |
M16
|
1.295 in
32.9 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
|||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan