Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Hose Protection Sleeves are strong covers that protect hoses against heat, abrasion and noise reduction. Resistant to heat, ozone and abrasions. Can withstand temperatures ranging from 110ºC up to 185ºC.
Uitstekende slijtvastheidEenvoudig te installerenIdeaal voor verbindingsstukken, fittingen, koppelingen, kabels en slangen. Materiaal: 1050 Ballistisch nylon, PA, PES;PO Kleur: Zwart Serie: SR1080, , SR1108, SREHSS
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | ID | Massief materiaal | RL | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 55,801 - € 67,557 | 14 Op voorraad |
0.394 in
10.0 mm
|
Polyester:polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| € 111,629 - € 138,544 | 4 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Polyester:polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| € 219,057 - € 280,392 | 13 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
Polyester:polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| € 139,529 - € 171,098 | 17 Op voorraad |
1.575 in
40.0 mm
|
Polyester:polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| € 398,131 - € 453,87 | 6 Op voorraad |
3.15 in
80.0 mm
|
Polyester:polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| € 83,715 - € 105,995 | 16 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Polyester:polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| € 70,054 - € 89,67 | 16 Op voorraad |
0.472 in
12.0 mm
|
Polyester:polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| € 125,579 - € 154,869 | 5 Op voorraad |
0.669 in
17.0 mm
|
Polyester:polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| € 283,453 - € 362,82 | 9 Op voorraad |
2.756 in
70.0 mm
|
Polyester:polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| € 99,293 - € 127,096 | 2 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
Polyester:polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| € 171,878 - € 220,003 | 10 Op voorraad |
1.969 in
50.0 mm
|
Polyester:polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
| € 908,1056 - € 908,1056 | Vraag de levertijd aan hier |
1 in
25.4 mm
|
1050 Ballistisch polyamide
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| € 1.192,8459 - € 1.192,8459 | 9 Op voorraad |
3 in
76.2 mm
|
1050 Ballistisch polyamide
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| € 1.248,645 - € 1.248,645 | Vraag de levertijd aan hier |
3.5 in
88.9 mm
|
1050 Ballistisch polyamide
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| € 1.692,6035 - € 1.692,6035 | Vraag de levertijd aan hier |
10 in
254.0 mm
|
1050 Ballistisch polyamide
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| € 1.886,8398 - € 1.886,8398 | Vraag de levertijd aan hier |
12 in
304.8 mm
|
1050 Ballistisch polyamide
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| € 2.580,5313 - € 2.580,5313 | Vraag de levertijd aan hier |
15 in
381.0 mm
|
1050 Ballistisch polyamide
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| € 1.857,9485 - € 1.857,9485 | Vraag de levertijd aan hier |
6 in
152.4 mm
|
1050 Ballistisch polyamide
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
| € 1.328,4156 - € 1.328,4156 | Vraag de levertijd aan hier |
9 in
228.6 mm
|
1050 Ballistisch polyamide
|
75.131 ft
22.9 m
|
||
| € 1.120,5526 - € 1.120,5526 | 9 Op voorraad |
2 in
50.8 mm
|
1050 Ballistisch polyamide
|
149.934 ft
45.7 m
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan