Hose Protection Sleeves that are Mining Safety approved. Durable coatings are approved to protect hoses against heat, abrasion and bursts. Can withstand temperatures ranging from -40C up to +130C. The US Mine Safety and Health Administration (MSHA) has approved this product. Effective in minimising a concentrated stream of pinhole leaks, while maintaining high burst resistance.
US Mine Safety and Health Administration (MSHA) erkend productSlijt- en barstbestendigTemperatuursbestendigheid: -40 C tot +130 CKan worden voorzien van uw bedrijfslogo en artikelnummer.Standaard rollengte: 50 meter Materiaal: Polyester, Nylon Kleur: Zwart Serie: , SR1082
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | B | Kleur | Massief materiaal | RL | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 54,911 - € 54,911 | Vraag de levertijd aan hier |
0.984 in
25.0 mm
|
Zwart
|
Polyester
|
|
||
| € 78,934 - € 78,934 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
Zwart
|
Polyester
|
|
||
| € 66,923 - € 66,923 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
Polyester
|
|
||
| € 130,413 - € 130,413 | Vraag de levertijd aan hier |
2.559 in
65.0 mm
|
Zwart
|
Polyester
|
|
||
| € 125,265 - € 125,265 | Vraag de levertijd aan hier |
2.362 in
60.0 mm
|
Zwart
|
Polyester
|
|
||
| € 89,23 - € 89,23 | Vraag de levertijd aan hier |
1.772 in
45.0 mm
|
Zwart
|
Polyester
|
|
||
| € 169,88 - € 169,88 | Vraag de levertijd aan hier |
3.346 in
85.0 mm
|
Zwart
|
Polyester
|
|
||
| € 70,355 - € 70,355 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
Zwart
|
Polyester
|
|
||
| € 102,958 - € 102,958 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
Zwart
|
Polyester
|
|
||
| € 219,643 - € 219,643 | Vraag de levertijd aan hier |
4.331 in
110.0 mm
|
Zwart
|
Polyester
|
|
||
| € 192,188 - € 192,188 | Vraag de levertijd aan hier |
3.74 in
95.0 mm
|
Zwart
|
Polyester
|
|
||
| € 178,46 - € 178,46 | Vraag de levertijd aan hier |
3.543 in
90.0 mm
|
Zwart
|
Polyester
|
|
||
| € 44,615 - € 44,615 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
Polyester
|
|
||
| € 114,97 - € 114,97 | Vraag de levertijd aan hier |
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
Polyester
|
|
||
| € 151,005 - € 151,005 | Vraag de levertijd aan hier |
2.953 in
75.0 mm
|
Zwart
|
Polyester
|
|
||
| € 292,317 - € 292,317 | 3 Op voorraad |
2.165 in
55.0 mm
|
Zwart
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| € 135,967 - € 135,967 | 8 Op voorraad |
0.906 in
23.0 mm
|
Zwart
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| € 213,424 - € 213,424 | 38 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
Zwart
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| € 226,711 - € 226,711 | Vraag de levertijd aan hier |
1.571 in
39.9 mm
|
Zwart
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
| € 348,497 - € 348,497 | 21 Op voorraad |
2.362 in
60.0 mm
|
Zwart
|
Polyamide 6
|
164.042 ft
50.0 m
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan