Zuignappen met gleuf zijn ideaal om touw, draad of koord op te hangen voor drukwerk of hangende displays. Deze zuignappen hechten zonder verdere bevestiging aan schone vlakke oppervlakken.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | Komdiameter | Bestellen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2972 - € 0,6301 | 3392 Op voorraad |
Transparant
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||||
€ 0,3679 - € 0,7846 | 2000 Op voorraad |
Transparant
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||||||
€ 0,2052 - € 0,4606 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Wit
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
€ 0,1542 - € 0,318 | 4500 Op voorraad |
Zwart
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
€ 0,7529 - € 1,6882 | 2455 Op voorraad |
Transparant
|
2.874 in
73.0 mm
|
||||||||
€ 0,2505 - € 0,3014 | 28539 Op voorraad |
Transparant
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
€ 0,1698 - € 0,3655 | 51223 Op voorraad |
Transparant
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
€ 0,3071 - € 2,1726 | 1982 Op voorraad |
Transparant
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
€ 0,1542 - € 0,2307 | 4500 Op voorraad |
Wit
|
1.181 in
30.0 mm
|
||||||||
€ 0,0778 - € 0,1242 | 10374 Op voorraad |
Zwart
|
0.866 in
22.0 mm
|
||||||||
€ 0,266 - € 0,5766 | 5200 Op voorraad |
Zwart
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||||||
€ 0,4599 - € 0,4599 | 20000 Op voorraad |
Transparant
|
0.984 in
25.0 mm
|
||||||||
€ 0,1019 - € 0,2172 | 7978 Op voorraad |
Transparant
|
0.748 in
19.0 mm
|
||||||||
€ 0,2462 - € 0,5231 | 16166 Op voorraad |
Transparant
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
€ 0,4288 - € 0,9124 | 2160 Op voorraad |
Transparant
|
2.48 in
63.0 mm
|
||||||||
€ 0,3156 - € 0,9482 | 5000 Op voorraad |
Wit
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||||||
€ 0,2052 - € 0,4606 | 2400 Op voorraad |
Zwart
|
1.575 in
40.0 mm
|
||||||||
€ 0,5194 - € 0,8449 | 148 Op voorraad |
Transparant
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||||||
€ 0,358 - € 0,358 | 5496 Op voorraad |
Transparant
|
1.378 in
35.0 mm
|
||||||||
€ 0,2759 - € 0,2759 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
Transparant
|
1.772 in
45.0 mm
|
||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan