Schroefgemonteerde haken zijn te monteren in een wand en kunnen worden gebruikt als algemene haken. Het RVS-materiaal is duurzaam en geeft een net uiterlijk in verschillende omgevingen.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Haakhoogte | Haakdikte | Bevestigingsoriëntatie | Aantal bevestigingsgaten | Bevestigingstype | Draagvermogen | Bestellen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 28,0261 - € 28,0261 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.339 in
34.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verticaal
|
2
|
Verticale bevestiging met schroeven
|
26 lbs
11.8 kg
|
||||
€ 3,8921 - € 3,8921 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.547 in
13.9 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Verticaal
|
|
Uiteinde met schroefdraad
|
6.6 lbs
3 kg
|
||||
€ 0,9256 - € 0,9256 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.594 in
15.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Verticaal
|
|
Uiteinde met schroefdraad
|
11 lbs
5 kg
|
||||
€ 47,0044 - € 47,0044 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
2.165 in
55.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Verticaal
|
2
|
Verticale bevestiging met schroeven
|
22 lbs
10 kg
|
||||
€ 88,1333 - € 88,1333 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.543 in
90.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Verticaal
|
2
|
Verticale bevestiging met schroeven
|
48 lbs
21.8 kg
|
||||
€ 16,80 - € 16,80 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.63 in
16.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Verticaal
|
1
|
Bevestiging met één schroef
|
35 lbs
15.9 kg
|
||||
€ 19,9703 - € 19,9703 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Horizontaal
|
2
|
Horizontale bevestiging met schroeven
|
44 lbs
20 kg
|
||||
€ 27,3074 - € 27,3074 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.339 in
34.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Verticaal
|
2
|
Verticale bevestiging met schroeven
|
22 lbs
10 kg
|
||||
€ 147,7325 - € 147,7325 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
1.969 in
50.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Verticaal
|
2
|
Verticale bevestiging met schroeven
|
44 lbs
20 kg
|
||||
€ 15,5403 - € 15,5403 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.866 in
22.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
Verticaal
|
1
|
Bevestiging met één schroef
|
35 lbs
15.9 kg
|
||||
€ 16,6443 - € 16,6443 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.748 in
19.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Verticaal
|
2
|
Verticale bevestiging met schroeven
|
44 lbs
20 kg
|
||||
€ 88,1333 - € 88,1333 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
3.543 in
90.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Verticaal
|
2
|
Verticale bevestiging met schroeven
|
26 lbs
11.8 kg
|
||||
€ 21,6546 - € 21,6546 | 8 Op voorraad |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Verticaal
|
2
|
Verticale bevestiging met schroeven
|
44 lbs
20 kg
|
||||
€ 16,0923 - € 16,0923 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.748 in
19.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Horizontaal
|
2
|
Horizontale bevestiging met schroeven
|
44 lbs
20 kg
|
||||
€ 4,7979 - € 4,7979 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
0.921 in
23.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Horizontaal
|
2
|
Horizontale bevestiging met schroeven
|
17 lbs
7.7 kg
|
||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan