Schuifklemmen voor massieve glijstaven worden gebruikt om glijstaven snel te plaatsen, vergrendelen en aan te passen in toepassingen. Het wordt gemonteerd voor een betere stabiliteit op een vaste positie in de montage.Schuifklemmen kunnen voor gegleufde gaten voor een massieve glijdende of massieve ronde staaf zijn. Met de klem in de uitgeschakelde positie kan de glijstaaf naar links of rechts worden bewogen, terwijl twee kogelplunjers onder veerspanning voor vrije beweging van de staaf zorgen. Het kan op zijn plaats worden vergrendeld, door een draai van 90 graden van de hendel van de schuifklem. Ze zijn enkel geschikt voor rechte lineaire beweging van een massieve glijstaaf (niet meegeleverd) en zijn niet bestand tegen andere toegepaste spanningen.Ze werden vaak gebruikt in talrijke industriële toepassingen, zoals de auto-industrie, de bouwnijverheid en medische apparaten. Ze zijn bestand tegen temperaturen tot 90C.Schuifklemmen voor massieve glijstaven worden gebruikt om glijstaven snel te plaatsen, vergrendelen en aan te passen in toepassingen.
Materiaal: Zink Serie: SR33973, SR33972
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | h5 | l1 | l2 | d1 | h1 | Voor rail breedte x hoogte | h3 | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 64,405 - € 85,874 | Vraag de levertijd aan hier |
14.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x12
|
|
||
| € 70,441 - € 93,922 | Vraag de levertijd aan hier |
8.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x16
|
|
||
| € 64,405 - € 85,874 | Vraag de levertijd aan hier |
6.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
12x12
|
|
||
| € 58,37 - € 77,826 | Vraag de levertijd aan hier |
8.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
16x16
|
|
||
| € 62,386 - € 83,181 | Vraag de levertijd aan hier |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x12
|
|
||
| € 62,386 - € 83,181 | Vraag de levertijd aan hier |
8.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x16
|
|
||
| € 58,37 - € 77,826 | Vraag de levertijd aan hier |
6.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
12x12
|
|
||
| € 62,386 - € 83,181 | Vraag de levertijd aan hier |
4.5
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x9
|
|
||
| € 58,37 - € 77,826 | Vraag de levertijd aan hier |
6.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
12x12
|
|
||
| € 60,366 - € 80,488 | Vraag de levertijd aan hier |
15.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
16x16
|
|
||
| € 62,386 - € 83,181 | Vraag de levertijd aan hier |
8.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x16
|
|
||
| € 70,441 - € 93,922 | Vraag de levertijd aan hier |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x12
|
|
||
| € 70,441 - € 93,922 | Vraag de levertijd aan hier |
4.5
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x9
|
|
||
| € 64,405 - € 85,874 | Vraag de levertijd aan hier |
11.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x9
|
|
||
| € 64,405 - € 85,874 | Vraag de levertijd aan hier |
8.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
16x16
|
|
||
| € 64,405 - € 85,874 | Vraag de levertijd aan hier |
14.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
25x12
|
|
||
| € 60,366 - € 80,488 | Vraag de levertijd aan hier |
11.0
|
6.0
|
40.0
|
4.5
|
|
12x12
|
|
||
| € 58,37 - € 77,826 | Vraag de levertijd aan hier |
8.0
|
40.0
|
32.0
|
4.5
|
|
16x16
|
|
||
| € 64,405 - € 85,874 | Vraag de levertijd aan hier |
18.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x16
|
|
||
| € 62,386 - € 83,181 | Vraag de levertijd aan hier |
6.0
|
50.0
|
40.0
|
5.5
|
|
32x12
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan