20249670
20249670
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 99 | € 34,496 |
| 100 - 199 | € 31,049 |
| 200 - 499 | € 27,601 |
| 500 - 999 | € 24,143 |
| 1000 + | € 20,696 |
| d1+0|-0.025 | 20.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 65.0 |
| d2 | M16 |
| d3 | 30.0 |
| l2 | 22.0 |
| h1 | 14.0 |
| TX Size | TX-70 |
| Aandrijvingstype | Torx-aandrijving |
| Materiaal | RVS 316 |
| Goederencode | 7318156290 |
| Voltooien | Zwartgeblakerd |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan