Menu Search

Schouderringen

Op voorraad

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Schouderringen bieden elektrische en warmte-isolatie voor assemblages waarbij dit een fundamentele vereiste is.
  • Ze zijn zelfsmerend en corrosie- en slijtbestendig.
  • Het wordt aangeraden om schouderringen niet te gebruiken in een vochtige omgeving.
Materiaal: Nylon 6/6, PA, , 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6, Nylon Kleur: Naturel, Zwart Brandveiligheidsnorm: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSerie: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
356 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Flenshoogte Minimale buitendiameter Kleur Materiaal Lengte onder kop Maximale buitendiameter Bestellen
€ 0,2611 - € 0,3621 4018 Op voorraad
3.0 mm
Naturel
PA
€ 0,2808 - € 0,2924 Vraag de levertijd aan hier
1.2 mm
Zwart
PA
€ 0,0244 - € 0,0358 Vraag de levertijd aan hier
1.2 mm
Naturel
PA
€ 0,3309 - € 0,3383 Vraag de levertijd aan hier
1.2 mm
Zwart
PA
€ 0,1021 - € 0,1421 Vraag de levertijd aan hier
2.0 mm
6.9 mm
Naturel
15.0 mm
€ 0,1081 - € 0,1513 Vraag de levertijd aan hier
1.5 mm
6.9 mm
Naturel
15.0 mm
€ 0,1065 - € 0,1484 9017 Op voorraad
2.0 mm
8.9 mm
Naturel
15.0 mm
€ 0,1144 - € 0,1587 40811 Op voorraad
2.0 mm
10.9 mm
Naturel
18.0 mm
€ 0,1175 - € 0,1632 61655 Op voorraad
2.0 mm
7.9 mm
Naturel
15.0 mm
€ 0,1021 - € 0,1421 44973 Op voorraad
2.0 mm
6.9 mm
Naturel
15.0 mm
€ 0,1175 - € 0,1632 956 Op voorraad
2.0 mm
11.9 mm
Naturel
18.0 mm
€ 0,1175 - € 0,1632 5037 Op voorraad
2.0 mm
9.9 mm
Naturel
15.0 mm
€ 0,1205 - € 0,1676 15 Op voorraad
2.0 mm
9.9 mm
Naturel
15.0 mm
€ 0,136 - € 0,1766 49983 Op voorraad
2.0 mm
10.9 mm
Naturel
18.0 mm
€ 0,1854 - € 0,2404 3436 Op voorraad
2.0 mm
17.8 mm
Naturel
25.0 mm
€ 0,357 - € 0,432 Vraag de levertijd aan hier
3.3 mm
Zwart
Nylon 6/6
€ 0,2463 - € 0,3205 956 Op voorraad
5.0 mm
12.4 mm
Naturel
Nylon
22.5 mm
€ 0,0763 - € 0,0763 9128 Op voorraad
4.0 mm
5.5 mm
Zwart
12.0 mm
10331309 € 0,0263 - € 0,0324 434880 Op voorraad
1.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
€ 0,0302 - € 0,0373 Vraag de levertijd aan hier
1.0 mm
Naturel
Nylon 6/6
  • van 18
Isolatiering 18.2 mm PA

10117118

Prijsbereik
€ 0,3621 - € 0,2611

Voorraadniveaus
4018 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    3.0 mm
  • Buitendiameter flens
    36.0 mm
  • Buitendiameter basis
    21.6 mm
  • Binnendiameter
    18.2 mm
  • Flenshoogte
    3.0 mm
Schouderring M2.5 2.9 mm 3.6 mm Zwart PA

10605868

Prijsbereik
€ 0,2924 - € 0,2808

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    2.1 mm
  • Buitendiameter flens
    6.4 mm
  • Buitendiameter basis
    6.4 mm
  • Binnendiameter
    2.9 mm
  • Flenshoogte
    1.2 mm
Schouderring 2.9 mm PA

10638941

Prijsbereik
€ 0,0358 - € 0,0244

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    2.1 mm
  • Buitendiameter flens
    6.4 mm
  • Buitendiameter basis
    3.6 mm
  • Binnendiameter
    2.9 mm
  • Flenshoogte
    1.2 mm
Schouderring M3.5 3.6 mm 4.3 mm Zwart PA

10110775

Prijsbereik
€ 0,3383 - € 0,3309

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    3.2 mm
  • Buitendiameter flens
    7.4 mm
  • Buitendiameter basis
    7.4 mm
  • Binnendiameter
    3.6 mm
  • Flenshoogte
    1.2 mm
Isolatiering 3.1 mm 6.9 mm 15.0 mm

10054901

Prijsbereik
€ 0,1421 - € 0,1021

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    6.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    15.0 mm
  • Binnendiameter
    3.1 mm
  • Flenshoogte
    2.0 mm
  • Type ring
    Isolatiehuls
Isolatiering 4.2 mm 6.9 mm 15.0 mm

10054949

Prijsbereik
€ 0,1513 - € 0,1081

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    6.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    15.0 mm
  • Binnendiameter
    4.2 mm
  • Flenshoogte
    1.5 mm
  • Type ring
    Isolatiehuls
Isolatiering 8.2 mm 8.9 mm 15.0 mm

10055083

Prijsbereik
€ 0,1484 - € 0,1065

Voorraadniveaus
9017 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    8.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    15.0 mm
  • Binnendiameter
    8.2 mm
  • Flenshoogte
    2.0 mm
  • Type ring
    Isolatiehuls
Isolatiering 10.2 mm 10.9 mm 18.0 mm

10055120

Prijsbereik
€ 0,1587 - € 0,1144

Voorraadniveaus
40811 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    10.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    18.0 mm
  • Binnendiameter
    10.2 mm
  • Flenshoogte
    2.0 mm
  • Type ring
    Isolatiehuls
Isolatiering 5.2 mm 7.9 mm 15.0 mm

10117064

Prijsbereik
€ 0,1632 - € 0,1175

Voorraadniveaus
61655 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    7.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    15.0 mm
  • Binnendiameter
    5.2 mm
  • Flenshoogte
    2.0 mm
  • Type ring
    Isolatiehuls
Isolatiering 6.2 mm 6.9 mm 15.0 mm

10055045

Prijsbereik
€ 0,1421 - € 0,1021

Voorraadniveaus
44973 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    6.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    15.0 mm
  • Binnendiameter
    6.2 mm
  • Flenshoogte
    2.0 mm
  • Type ring
    Isolatiehuls
Isolatiering 4.2 mm 11.9 mm 18.0 mm

10054987

Prijsbereik
€ 0,1632 - € 0,1175

Voorraadniveaus
956 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    11.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    18.0 mm
  • Binnendiameter
    4.2 mm
  • Flenshoogte
    2.0 mm
  • Type ring
    Isolatiehuls
Isolatiering 5.2 mm 9.9 mm 15.0 mm

10055021

Prijsbereik
€ 0,1632 - € 0,1175

Voorraadniveaus
5037 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    9.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    15.0 mm
  • Binnendiameter
    5.2 mm
  • Flenshoogte
    2.0 mm
  • Type ring
    Isolatiehuls
Isolatiering 6.2 mm 9.9 mm 15.0 mm

10055069

Prijsbereik
€ 0,1676 - € 0,1205

Voorraadniveaus
15 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    9.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    15.0 mm
  • Binnendiameter
    6.2 mm
  • Flenshoogte
    2.0 mm
  • Type ring
    Isolatiehuls
Isolatiering 8.2 mm 10.9 mm 18.0 mm

10055106

Prijsbereik
€ 0,1766 - € 0,136

Voorraadniveaus
49983 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    10.9 mm
  • Maximale buitendiameter
    18.0 mm
  • Binnendiameter
    8.2 mm
  • Flenshoogte
    2.0 mm
  • Type ring
    Isolatiehuls
Isolatiering 16.2 mm 17.8 mm 25.0 mm

10055205

Prijsbereik
€ 0,2404 - € 0,1854

Voorraadniveaus
3436 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    17.8 mm
  • Maximale buitendiameter
    25.0 mm
  • Binnendiameter
    16.2 mm
  • Flenshoogte
    2.0 mm
  • Type ring
    Isolatiehuls
Schouderring 0.645 in Nylon 6/6

10334898

Prijsbereik
€ 0,432 - € 0,357

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    3 mm
  • Buitendiameter flens
    25.4 mm
  • Buitendiameter basis
    18.9 mm
  • Binnendiameter
    16.4 mm
  • Flenshoogte
    3.3 mm
Verzonken isolatiering 10.2 mm 12.4 mm 22.5 mm Nylon

10065884

Prijsbereik
€ 0,3205 - € 0,2463

Voorraadniveaus
956 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    12.4 mm
  • Maximale buitendiameter
    22.5 mm
  • Binnendiameter
    10.2 mm
  • Flenshoogte
    5.0 mm
  • Type ring
    Countersunk Insulation Washer
Schouderring 5.2 mm 5.5 mm 12.0 mm

10228951

Prijsbereik
€ 0,0763 - € 0,0763

Voorraadniveaus
9128 Op voorraad
Kenmerken
  • Minimale buitendiameter
    5.5 mm
  • Maximale buitendiameter
    12.0 mm
  • Binnendiameter
    5.2 mm
  • Flenshoogte
    4.0 mm
  • Type ring
    Isolatiehuls
Schouderring 2.1 mm Nylon 6/6

10331309

Prijsbereik
€ 0,0324 - € 0,0263

Voorraadniveaus
434880 Op voorraad
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    3.0 mm
  • Buitendiameter flens
    4.2 mm
  • Buitendiameter basis
    3.0 mm
  • Binnendiameter
    2.1 mm
  • Flenshoogte
    1.0 mm
Schouderring 3.1 mm Nylon 6/6

10331330

Prijsbereik
€ 0,0373 - € 0,0302

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Hoogte van de basis
    4.0 mm
  • Buitendiameter flens
    6.2 mm
  • Buitendiameter basis
    4.0 mm
  • Binnendiameter
    3.1 mm
  • Flenshoogte
    1.0 mm