1334619
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 24 | € 32,0365 |
25 + | € 15,2555 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 3.3 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.13 in |
Maximum Torque | 0.3 Nm |
Maximum Torque | 0.3 Nm |
Overall Length | 35.0 mm |
Overall Length | 1.378 in |
Overall Thickness | 3.3 mm |
Overall Thickness | 0.13 in |
Overall Width | 30.0 mm |
Overall Width | 1.181 in |
Colour | Clear |
Finish | Anodised |
Leaf Shape | Rectangular |
Material | Aluminium |
Mounting Hole Depression | Countersunk |
Number of Mounting Holes | 4 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan