De tweedelige drukklemmen hebben een mannelijk en vrouwelijk deel die een geheel vormen om vlakke panelen samen te houden. De twee klinknagels hebben tanden die in elkaar grijpen voor een snelle en eenvoudige bevestiging en een keurig afwerking aan weerskanten. Het bevestigingsmiddel is gemaakt van nylon 6/6 en heeft een laag profiel aan weerskanten van de assemblage.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Kleur | Kopvormige klinknagel | Kophoogte | Plaatdikte | Kopdiameter | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1528 - € 0,2285 | 831 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
Truss
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1433 - € 0,2151 | 19904 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
Truss
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1617 - € 0,2433 | 757 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
Truss
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
|
Naturel
|
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
Zwart
|
Truss
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| € 0,1617 - € 0,2433 | 7500 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Wit
|
Round
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1721 - € 0,2582 | 94 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Zwart
|
Truss
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1433 - € 0,2151 | 8177 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Wit
|
Round
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1528 - € 0,2285 | 3800 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Wit
|
Round
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,1721 - € 0,2582 | 12183 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
Wit
|
Round
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
Zwart
|
Truss
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| Vraag de levertijd aan hier |
0.079 in
2.0 mm
|
Naturel
|
Truss
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| € 0,1415 - € 0,1573 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Wit
|
Truss
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| € 0,1205 - € 0,1338 | 7976 Op voorraad |
|
Wit
|
Truss
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| € 0,1265 - € 0,1408 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Wit
|
Truss
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| € 0,1115 - € 0,1239 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Wit
|
Truss
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| € 0,1395 - € 0,1558 | 1753808 Op voorraad |
|
Zwart
|
Truss
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| € 0,1176 - € 0,1307 | 211 Op voorraad |
|
Zwart
|
Truss
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| € 0,1248 - € 0,1386 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
Truss
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| € 0,1102 - € 0,1227 | 12923 Op voorraad |
|
Zwart
|
Truss
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan