Rondsnoeren met EPDM-spons of EPDM massieve profielen in een zwarte afwerking.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Materiaal | Buitendiameter | Bestellen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 6,9776 - € 6,9776 | 20 Op voorraad |
EPDM spons
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||||
€ 54,7875 - € 54,7875 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
EPDM spons
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
€ 18,4134 - € 18,4134 | 39 Op voorraad |
EPDM massief
|
0.236 in
6.0 mm
|
||||||||
€ 3,326 - € 3,326 | 75 Op voorraad |
EPDM spons
|
0.098 in
2.5 mm
|
||||||||
€ 25,108 - € 25,108 | 1 Op voorraad |
EPDM spons
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
€ 8,7892 - € 8,7892 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
EPDM massief
|
0.157 in
4.0 mm
|
||||||||
€ 39,6859 - € 39,6859 | 3 Op voorraad |
EPDM massief
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||||
€ 10,346 - € 10,346 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
EPDM spons
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
€ 22,8335 - € 28,1896 | Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen. |
EPDM massief
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
€ 28,4623 - € 28,4623 | 5 Op voorraad |
EPDM massief
|
0.315 in
8.0 mm
|
||||||||
€ 6,2416 - € 6,2416 | 464 Op voorraad |
EPDM spons
|
0.118 in
3.0 mm
|
||||||||
€ 34,6615 - € 34,6615 | 2 Op voorraad |
EPDM spons
|
0.374 in
9.5 mm
|
||||||||
€ 11,9312 - € 11,9312 | 12 Op voorraad |
EPDM massief
|
0.197 in
5.0 mm
|
||||||||
€ 69,7051 - € 69,7051 | 4 Op voorraad |
EPDM massief
|
0.472 in
12.0 mm
|
||||||||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan