Ronde afstandhouders zonder schroefdraad van PVC (Polyvinylchloride) voor gebruik in toepassingen waar goede elektrische isolatie en chemische weerstand vereist zijn. Dit assortiment is verkrijgbaar in lichtgrijs en in verschillende maten.
Serie: SR2788
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Binnendiameter | Buitendiameter | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1928 - € 0,1928 | 1695 Op voorraad |
0.201 in
5.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,3057 - € 0,3057 | 2000 Op voorraad |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,4271 - € 0,4271 | 2822 Op voorraad |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,2476 - € 0,2576 | 5000 Op voorraad |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,3443 - € 0,3443 | 4143 Op voorraad |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| € 0,3739 - € 0,3739 | 1000 Op voorraad |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| € 0,181 - € 0,181 | 19660 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1484 - € 0,1484 | 3000 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,1745 - € 0,1745 | 2973 Op voorraad |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,4481 - € 0,4481 | 1000 Op voorraad |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| € 0,1098 - € 0,1098 | 996 Op voorraad |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,2493 - € 0,2493 | 1632 Op voorraad |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 1,0922 - € 1,0922 | 477 Op voorraad |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| € 0,5105 - € 0,5105 | 19850 Op voorraad |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| € 0,1326 - € 0,1381 | 1990 Op voorraad |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,3264 - € 0,3264 | 2492 Op voorraad |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1602 - € 0,2329 | 7771 Op voorraad |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1662 - € 0,2419 | Vraag de levertijd aan hier |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1191 - € 0,1191 | 2250 Op voorraad |
0.268 in
6.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| € 0,368 - € 0,368 | Vraag de levertijd aan hier |
0.398 in
10.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan