Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.
Biedt bescherming van buizen, stangen en schroefdraden.Anti-slip en krassen vloeren.Het wordt gebruikt in de meubelindustrie, de detailhandel en commerciële toepassingen. Materiaal: LDPE, PVC, LDPE - PIR Kleur: Wit, Zwart Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Kleur | H | Materiaal | d | h | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0961 - € 0,214 | Vraag de levertijd aan hier |
Wit
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
| € 0,0627 - € 0,1333 | 10000 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2092 - € 0,4425 | 90 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| € 0,5342 - € 1,1437 | 450 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE - PIR
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
1
|
||
| € 0,1031 - € 0,2773 | 6000 Op voorraad |
Wit
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| € 0,1363 - € 0,3365 | 4500 Op voorraad |
Wit
|
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| € 0,3487 - € 0,3958 | 3000 Op voorraad |
Wit
|
|
LDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| € 0,0854 - € 0,1829 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
|
LDPE - PIR
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
1
|
||
| € 0,1825 - € 0,1916 | 5000 Op voorraad |
Wit
|
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| € 0,2656 - € 0,3397 | 5400 Op voorraad |
Wit
|
|
LDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
||
| € 0,0692 - € 0,1386 | 3500 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE - PIR
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.524 in
13.3 mm
|
1
|
||
| € 0,1175 - € 0,2315 | 1456 Op voorraad |
Zwart
|
0.512 in
13.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
||
| € 0,1617 - € 0,2953 | Vraag de levertijd aan hier |
Zwart
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4 - Voor zwaar gebruik
|
||
| € 0,1499 - € 0,1916 | 9000 Op voorraad |
Zwart
|
|
LDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| € 0,1587 - € 0,2455 | 15250 Op voorraad |
Wit
|
0.787 in
20.0 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
1
|
||
| € 0,1458 - € 0,27 | 250 Op voorraad |
Zwart
|
0.866 in
22.0 mm
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| € 0,224 - € 0,3428 | 600 Op voorraad |
Wit
|
0.866 in
22.0 mm
|
LDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1
|
||
| € 0,0644 - € 0,1343 | Vraag de levertijd aan hier |
Wit
|
|
LDPE - PIR
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
1
|
||
| € 0,2137 - € 0,43 | Vraag de levertijd aan hier |
Wit
|
|
LDPE - PIR
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| € 0,3161 - € 0,7012 | 6000 Op voorraad |
Zwart
|
1.496 in
38.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan