Menu Search

Ronde omdoppen - Standaard

Op voorraad

Standard Round Feet Ferrules protect tube ends, chair bottoms and other light or heavy-duty applications. Offers protection against wear and tear from grasp and slip, and scratch resistance. Provides a secure grip. Simple to install by placing it by hand on to the end of the application.

Biedt bescherming van buizen, stangen en schroefdraden.Anti-slip en krassen vloeren.Het wordt gebruikt in de meubelindustrie, de detailhandel en commerciële toepassingen. Materiaal: LDPE, PVC, LDPE - PIR Kleur: Wit, Zwart Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-wegs hoek
Image
Type 3
Image
Type 4 - Voor zwaar gebruik
Minder Filters Toon meer filters
74 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Kleur H Materiaal d h Type Bestellen
€ 0,0961 - € 0,214 Vraag de levertijd aan hier
Wit
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
€ 0,0627 - € 0,1333 10000 Op voorraad
Zwart
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
€ 0,2092 - € 0,4425 90 Op voorraad
Zwart
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
€ 0,5342 - € 1,1437 450 Op voorraad
Zwart
LDPE - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
€ 0,1031 - € 0,2773 6000 Op voorraad
Wit
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
€ 0,1363 - € 0,3365 4500 Op voorraad
Wit
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
€ 0,3487 - € 0,3958 3000 Op voorraad
Wit
LDPE
30.0 mm
€ 0,0854 - € 0,1829 Vraag de levertijd aan hier
Zwart
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
€ 0,1825 - € 0,1916 5000 Op voorraad
Wit
LDPE
18.0 mm
€ 0,2656 - € 0,3397 5400 Op voorraad
Wit
LDPE
25.0 mm
€ 0,0692 - € 0,1386 3500 Op voorraad
Zwart
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
€ 0,1175 - € 0,2315 1456 Op voorraad
Zwart
13.0 mm
LDPE - PIR
6.0 mm
10.6 mm
4 - Voor zwaar gebruik
€ 0,1617 - € 0,2953 Vraag de levertijd aan hier
Zwart
18.0 mm
LDPE - PIR
13.0 mm
14.5 mm
4 - Voor zwaar gebruik
€ 0,1499 - € 0,1916 9000 Op voorraad
Zwart
LDPE
18.0 mm
€ 0,1587 - € 0,2455 15000 Op voorraad
Wit
20.0 mm
LDPE
16.0 mm
14.0 mm
1
€ 0,1458 - € 0,27 250 Op voorraad
Zwart
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
€ 0,224 - € 0,3428 600 Op voorraad
Wit
22.0 mm
LDPE
22.0 mm
18.0 mm
1
€ 0,0644 - € 0,1343 Vraag de levertijd aan hier
Wit
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
€ 0,2137 - € 0,43 Vraag de levertijd aan hier
Wit
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
€ 0,3161 - € 0,7012 6000 Op voorraad
Zwart
38.0 mm
PVC
18.0 mm
31.0 mm
  • van 4
Ronde omdop 19.0 mm LDPE - PIR Wit

10070017

Prijsbereik
€ 0,214 - € 0,0961

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Wit
  • Type
    1
Ronde omdop 12.7 mm LDPE - PIR Zwart

10071144

Prijsbereik
€ 0,1333 - € 0,0627

Voorraadniveaus
10000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    1
Ronde omdop 28.6 mm LDPE - PIR Zwart

10082942

Prijsbereik
€ 0,4425 - € 0,2092

Voorraadniveaus
90 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    1
Ronde omdop 38.1 mm LDPE - PIR Zwart

10092705

Prijsbereik
€ 1,1437 - € 0,5342

Voorraadniveaus
450 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    1
Ronde omdop 22.2 mm LDPE - PIR Wit

10069998

Prijsbereik
€ 0,2773 - € 0,1031

Voorraadniveaus
6000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Wit
  • Type
    1
Ronde omdop 25.4 mm LDPE - PIR Wit

10070055

Prijsbereik
€ 0,3365 - € 0,1363

Voorraadniveaus
4500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Wit
  • Type
    1
Ronde omdop 30.0 mm LDPE Wit

10257265

Prijsbereik
€ 0,3958 - € 0,3487

Voorraadniveaus
3000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    30.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Wit
  • Goederencode
    3926909790
Ronde omdop 19.0 mm LDPE - PIR Zwart

10070024

Prijsbereik
€ 0,1829 - € 0,0854

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    1
Ronde omdop 18.0 mm LDPE Wit

10257296

Prijsbereik
€ 0,1916 - € 0,1825

Voorraadniveaus
5000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    18.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Wit
  • Goederencode
    3926909790
Ronde omdop 25.0 mm LDPE Wit

10257555

Prijsbereik
€ 0,3397 - € 0,2656

Voorraadniveaus
5400 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    25.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Wit
  • Goederencode
    3926909790
Ronde omdop 15.8 mm LDPE - PIR Zwart

10104590

Prijsbereik
€ 0,1386 - € 0,0692

Voorraadniveaus
3500 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
  • Type
    1
Ronde omdop 6.0 mm LDPE - PIR Zwart

10116463

Prijsbereik
€ 0,2315 - € 0,1175

Voorraadniveaus
1456 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    6.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.6 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
Ronde omdop 13.0 mm LDPE - PIR Zwart

10116500

Prijsbereik
€ 0,2953 - € 0,1617

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    13.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
Ronde omdop 18.0 mm LDPE Zwart

10257326

Prijsbereik
€ 0,1916 - € 0,1499

Voorraadniveaus
9000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    18.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
  • Goederencode
    3926909790
Ronde omdop 16.0 mm LDPE Wit

10246887

Prijsbereik
€ 0,2455 - € 0,1587

Voorraadniveaus
15000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    16.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Wit
Ronde omdop 22.0 mm LDPE Zwart

10246856

Prijsbereik
€ 0,27 - € 0,1458

Voorraadniveaus
250 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Zwart
Ronde omdop 22.0 mm LDPE Wit

10246894

Prijsbereik
€ 0,3428 - € 0,224

Voorraadniveaus
600 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Wit
Ronde omdop 12.7 mm LDPE - PIR Wit

10104323

Prijsbereik
€ 0,1343 - € 0,0644

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Wit
  • Type
    1
Ronde omdop 28.6 mm LDPE - PIR Wit

10104583

Prijsbereik
€ 0,43 - € 0,2137

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Massief materiaal
    Lage dichtheid polyethyleen
  • Kleur
    Wit
  • Type
    1
Ronde huls voor zwaar gebruik 38.0 mm 18.0 mm PVC Zwart

10257241

Prijsbereik
€ 0,7012 - € 0,3161

Voorraadniveaus
6000 Op voorraad
Kenmerken
  • d
    18.0 mm
  • H
    38.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Massief materiaal
    Polyvinylchloride
  • Kleur
    Zwart