Een veelzijdige en sterke afstandhouder die ideaal is voor decoratieve toepassingen. Dit assortiment is verkrijgbaar in verschillende maten in RVS of vernikkeld messing.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Voltooien | Materiaal | Binnendiameter | Buitendiameter | Lengte afstandhouder | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1655 - € 0,2043 | 287 Op voorraad |
|
Messing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| € 0,3828 - € 0,4726 | 5228 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,4537 - € 0,5601 | 4900 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,2307 - € 0,2564 | 4006 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,503 - € 0,621 | Vraag de levertijd aan hier |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,2386 - € 0,2652 | 6748 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| € 0,1562 - € 0,1929 | 1273 Op voorraad |
|
Messing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| € 0,4763 - € 0,5881 | 1026 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,8373 - € 0,8373 | 5600 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| € 0,4747 - € 0,586 | 2002 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| € 0,7172 - € 0,8854 | 3200 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| € 0,2408 - € 0,2675 | 76342 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 4250 Op voorraad |
|
Messing
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| € 0,1735 - € 0,2142 | 199 Op voorraad |
|
Messing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| € 0,2946 - € 0,3637 | 2746 Op voorraad |
|
Messing
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| € 0,9082 - € 1,1212 | 1323 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| € 0,4779 - € 0,59 | 15111 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| € 0,1647 - € 0,2034 | 1959 Op voorraad |
|
Messing
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| € 0,2699 - € 0,4279 | 13636 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| € 1,4439 - € 1,7826 | 910 Op voorraad |
Vernikkeld
|
Messing
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan