Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.
Hun metalen schroefdraad zorgt voor een soepele, stevige en duurzame passing en de tweedelige gietvormen passen stevig in de buizen.hebben een interne schroefdraad voor Verstelbare stelvoeten en beugels.Ze zijn ideaal voor zware toepassingen en gemaakt van Gegoten aluminiumlegering. Materiaal: HDPE, PA Kleur: Zwart, Grijs Serie: SR1571, SR5438
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | H | Kleur | Schroefmaat | h | Maximale statische draagkracht | D | Compatibele wanddiktes | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,4308 - € 0,9046 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Grijs
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| € 0,4654 - € 0,9773 | 4950 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Grijs
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| € 0,2463 - € 0,5174 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Grijs
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| € 0,3472 - € 0,7292 | 17900 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Grijs
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| € 0,6023 - € 1,2648 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Grijs
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| € 0,6296 - € 1,3223 | 1070 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Grijs
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| € 0,6152 - € 1,292 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Grijs
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| € 0,2363 - € 0,4962 | 1300 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Grijs
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| € 0,5461 - € 1,1468 | 1850 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Grijs
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| € 0,5749 - € 1,2072 | 4575 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Grijs
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| € 0,291 - € 0,6112 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Grijs
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| € 0,206 - € 0,4326 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Grijs
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| € 0,4526 - € 0,9879 | Vraag de levertijd aan hier |
0.925 in
23.5 mm
|
Zwart
|
|
0.925 in
23.5 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
|
||
| € 0,3357 - € 0,705 | Vraag de levertijd aan hier |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| € 0,2146 - € 0,4508 | 45000 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| € 0,2233 - € 0,4689 | 3300 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| € 0,4639 - € 0,9742 | 975 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| € 0,5417 - € 1,1376 | 11100 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| € 0,644 - € 1,3525 | 500 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| € 0,50 - € 1,3477 | 3000 Op voorraad |
0.787 in
20.0 mm
|
Zwart
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan