10121542
111411
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 100 - 999 | € 0,2761 |
| 1000 - 9999 | € 0,1249 |
| 10000 - 19999 | € 0,1187 |
| 20000 + | € 0,1123 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| A | 38.1 mm |
|---|---|
| A | 1.5 in |
| B | 19.1 mm |
| B | 0.752 in |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| T1 | 0.079 in |
| T1 | 2.0 mm |
| T2 | 1.0 mm |
| T2 | 0.039 in |
| Type | 1 |
| Massief materiaal | Polyethyleen |
| Kleur | Grijs |
| Voltooien | Gepolijst |
| Goederencode | 3926909790 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan